JADZ003B
December 2022 – December 2025
AWRL6432
1
1
はじめに
2
デバイスの命名規則
3
デバイスのマーキング
4
使用上の注意
4.1
電力最適化トポロジにおけるパワーアップ シーケンス
4.2
BOM 最適化トポロジにおける 1.2V デジタル LDO 出力パスのデータシート仕様への適合
5
シリコン バリアント / リビジョン マップのアドバイザリ
6
機能仕様に対する既知の設計例外
6.1
ANA #48
6.2
ANA #49
6.3
ANA #50
6.4
ANA #51
6.5
ANA #52
6.6
ANA #57
6.7
DIG #1
6.8
DIG #2
6.9
DIG #3
6.10
DIG #4
6.11
DIG #5
6.12
DIG #6
6.13
DIG #7
6.14
DIG #8
6.15
DIG #9
6.16
DIG #10
6.17
DIG #14
6.18
DIG #15
6.19
DIG #16
7
商標
改訂履歴
Errata
AWRL6432
デバイス シリコン エラッタ
シリコン リビジョン 1.0 および 2.0
最新の英語版をダウンロード