JAJA571B March 2018 – September 2024 ADS8319 , OPA365
| 入力 | ADC 入力 | デジタル出力 ADS8319 |
|---|---|---|
| Vin Min = 0.1V | Vadc_in = 4.9V | FAE1H または 6422510 |
| VinMax = VREF = 4.9V | Vadc_in = 0.1V | 051FH または 131110 |
| Vcc | Vee | Vcm | VREF | AVDD | DVDD |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.3 V | GND (0V) | 2.5V | 5 V | 5 V | 5 V |
このクックブックには、TI のアナログ技術者向けカリキュレータの Antialias Filter Designer を使用して、シングルエンド SAR ADC 入力用アンチエイリアシング フィルタを設計する方法を示します。このツールにより、所定の ADC の 1/2 LSB までエイリアス信号を減衰するフィルタの仕様を特定できます。この設計手法は固定カットオフ周波数を使用するものであり、回路例ではADS8319 ADCを使用しています。このシングルエンド デバイス回路は、データ収集、ラボ計測機器、オシロスコープとデジタイザ、アナログ入力モジュール、バッテリ駆動機器といった低消費電力用途に適しています。

| 仕様 | 計算結果/目標 | シミュレーション結果 |
|---|---|---|
| ナイキストで 1mV のエイリアス信号を ½ LSB に減衰 Vin_Nyquist = 1mV (250kHz 時) |
Vout_Nyquist <= ½ LSB ½ LSB = 38.14µV (250kHz 時) |
Vout_Nyquist = 21µV 減衰量 = –33.43dB |
| ADC 過渡入力電圧セトリング | < 0.5 LSBまたは38.15µV | 91.5nV |
| ノイズ | 78.9µV | 87.77µV |
| 帯域幅 | 50kHz | 50.1kHz |

結果のフィルタ仕様により、これらの数字を TI FilterPro に入力して、ローパス アンチエイリアス フィルタを設計できます。このクックブックの回路の仕様は、fnyquist=250k、fc=50k、Valias=1mV、FSR=5V、N ビット=16 であるため、設計手法 1 のベッセルの例を用いて続行します。
TI FilterPro を起動すると、設計するフィルタの仕様を尋ねてきます。最終画面の後、アクティブ フィルタ回路が表示され、これがシステムのアンチエイリアス フィルタとなります。FilterProを使用する手順については、以下のスクリーンショットを参照してください。
手順 1:アンチエイリアス フィルタはローパス フィルタであるため、Lowpass を選択します。

手順 2:アナログ技術者向けカリキュレータから Passband Frequency (fc) と Filter Order の値を入力します。パラメータの計算結果と一致するように、フィルタ次数の Set Fixed オプションを選択する必要があります。

手順 3:計算と一致するフィルタ タイプを選択します。この例では、通過帯域での最大限の平坦性と線形位相応答を実現するために Bessel を選択しています。

手順 4:フィルタ減衰量はオペアンプの帯域幅によって制限されないため、多重帰還型を選択します。この方式には、信号が反転することと入力インピーダンスが低いという欠点があります。Sallen-Key は非反転型で高入力インピーダンスであるため、こちらを選択することもできますが、高い周波数では、オペアンプの帯域制限によりフィルタ減衰量が収束するか、増大する場合もあります。

Finish をクリックすると、フィルタ回路図が結果のフィルタ性能仕様とともに表示されます。部品許容差は、右側のドロップダウン メニューを使用して調整できます。ここでは、実用性を考えて1%の抵抗と5%のコンデンサを選択しています。部品の値は、数字をクリックして新しい値を入力することにより変更可能です。

過去に作成した回路を TINA-TI でシミュレーション用に設計できます。性能特性については以下に記載します。
以下のグラフは、0V~5Vのフィルタ入力に対する線形出力応答を示しています。フィルタ アンプが反転構成であるため、出力電圧は Vout=-Vin+5V の関数となります。

帯域幅のシミュレーション結果は50.1kHzで、アナログ技術者向けカリキュレータで入力した希望値を約100Hz超えています。ナイキスト周波数では、信号が-33.43dB減衰され、これにより入力エイリアス信号の振幅は21.3µVまで小さくなります。この件の詳細については、『TI Precision Labs - Op Amps: Bandwidth 1』(英語) を参照してください。

以下のシミュレーションは、データ収集周期を通じて5kHzで5VppのAC信号にセトリングするADS8319を示しています。このようなシミュレーションは、RC電荷バケツの部品が適正に選定されていることを示します。この件の詳しい理論については、TI プレシジョン ラボのビデオ『Refine the Rfilt and Cfilt Values』を参照してください。

ここでは簡易なノイズ計算を行って概算します。この計算では、アンチエイリアス フィルタのノイズは50kHzを超える周波数では減衰されるため無視します。

enOPA365 の値はデータシートのノイズ曲線から取得します。ノイズの計算結果とシミュレーション結果はよく一致しています。ノイズのシミュレーション結果と計算結果との不一致の一部は、OPA365モデルの帯域幅による不正確さに起因するものです。ノイズ計算の詳しい理論については、TI プレシジョン ラボのビデオ『Calculating the Total Noise for ADC Systems』を参照してください。

| デバイス | 主な特長 | リンク | 類似デバイス |
|---|---|---|---|
| ADS8319 | 16 ビット、500kSPS、シリアル インターフェイス、マイクロパワー、小型、SAR ADC | SPI 搭載、高精度、16 ビット、SAR A/D コンバータ (ADC) | A/D コンバータ (ADC) |
| OPA365 | 50MHz、ゼロ クロスオーバー、低歪み、高 CMRR、RRI/O、単一電源オペアンプ | 2.2V、50MHz、低ノイズ、単一電源、レール ツー レール オペアンプ | オペアンプ |
主要なファイルへのリンク
テキサス・インスツルメンツ、SBAC197 ソース ファイル、サポート ソフトウェア