JAJA585B December   2018  – September 2024 OPA192 , OPA2990 , TLV9102 , TLV9302

 

  1.   1
  2.   2
  3.   改訂履歴
  4.   商標

設計目標

入力 出力 電源
IiMin IiMax VoMin VoMax Vcc Vee
50mA 1A 0.25V 5V 36V 0V

設計の説明

この単一電源、ハイサイド、低コストの電流センシング方法は、50mA~1A の負荷電流を検出し、0.25V~5V の出力電圧に変換します。ハイサイドのセンシングにより、システムはグランドへの短絡を識別でき、負荷のグランドを動揺させません。

デザイン ノート

  1. DC 同相除去率 (CMRR) 性能は、ゲイン設定抵抗 R2~R5 のマッチングに依存します。
  2. シャント抵抗を増やすと、消費電力も増加します。
  3. 同相電圧がアンプの線形入力動作領域内であることを確認します。同相電圧は、R2、R3、およびバス電圧で構成される抵抗分圧器で設定します。このアプリケーションでは、抵抗分圧器で決定される同相電圧によっては、レール ツー レール入力 (RRI) アンプが必要でない場合もあります。
  4. 低ゲインまたは減衰構成では、同相電圧範囲が Vcc に達しないオペアンプを使用できます。
  5. 帰還抵抗と並列にコンデンサを配置することで、帯域幅が制限され、安定性が向上し、ノイズ低減に役立ちます。
  6. オペアンプは線形出力動作領域で使用します。線形出力スイングは通常、AOL テスト条件に規定されています。

設計手順

  1. この回路の完全な伝達関数は次のとおりです。
    V o = I in × R 1 × R 5 R 4 Given   R 2 = R 4   and   R 3 = R 5
  2. 最大シャント抵抗を計算します。シャントの両端の最大電圧を 100mV に設定します。
    R 1 = V iMax I iMax = 100 mV 1 A = 100 m
  3. 最大出力スイング範囲を設定するため、ゲインを計算します。
    Gain = V oMax - V oMin ( I iMax - I iMin ) × R 1 = 5 V - 0.25 V ( 1 A - 0.05 A ) × 100 m = 50 V V
  4. 手順 3 で計算したゲインを設定するため、ゲイン設定抵抗の値を計算します。
    Choose   R 2 = R 4 = 1 . 01 k   ( Standard   value ) R 3 = R 5 = R 2 × Gain = 1 . 01 k × 50 V V = 50 . 5 k ( Standard   value )
  5. 線形動作を確立するように、アンプの同相電圧を計算します。
    V cm = V CC × R 3 R 2 + R 3 = 36 V × 50.5 k 1.01 k + 50.5 k = 35 .294 V
  6. 高域カットオフ周波数 (fH) は、回路の非反転ゲイン (ノイズ ゲイン) と、オペアンプのゲイン帯域幅 (GBW) により設定されます。
    f H = GBW  Noise Gain = 10 MHz 51 V V = 196 . 1   kHz

設計シミュレーション

 DC シミュレーション結果DC シミュレーション結果
 AC シミュレーション結果AC シミュレーション結果

参考:

テキサス・インスツルメンツ、『SBOMAV4 シミュレーション ファイル』、ソフトウェア サポート

設計に使用されているオペアンプ

OPA192
Vcc 4.5V~36V
VinCM レール ツー レール
Vout レール ツー レール
Vos 5µV
Iq 1mA
Ib 5pA
UGBW 10 MHz
SR 20V/µs
チャネル数 1、2、4
OPA192

設計の代替オペアンプ

OPA2990
Vcc 2.7V~40V
VinCM レール ツー レール
Vout レール ツー レール
Vos 250µV
Iq 120µA
Ib 10pA
UGBW 1.25 MHz
SR 5V/µs
チャネル数 2
OPA2990