JAJA704B May   2022  – September 2023 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , TPS65219 , TPS65219-Q1 , TPS65220

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1概要
  5. 2TPS65219 の概要
    1. 2.1 TPS65219 機能ブロック図
  6. 3TPS65219 のバリエーション
    1. 3.1 産業用アプリケーション向け TPS65219 NVM
    2. 3.2 車載アプリケーション用 TPS65219-Q1 NVM
  7. 4TPS6521905 ユーザー・プログラマブル NVM
  8. 5AM62x のコア電圧の選択
  9. 6VSYS 電圧ランプ
  10. 7パワー・ブロック図
    1. 7.1 AM62x に電力を供給する TPS6521901
    2. 7.2 AM62x に電力を供給する TPS6521902
    3. 7.3 AM62x に電源を供給する TPS6521903
    4. 7.4 AM62x に電力を供給する TPS6521904
    5. 7.5 AM62x に電力を供給する TPS6521907
    6. 7.6 AM62x に電力を供給する TPS6521908
    7. 7.7 AM62x-Q1 に電力を供給する TPS6521920W-Q1
  11. 8関連資料
  12. 9改訂履歴

AM62x のコア電圧の選択

VDD_CORE は、AM62x プロセッサのコア電源です。このドメインには 2 つの動作ポイントがあります。表 5-1 は、周波数、消費電力、パワー・マッピング、シーケンシング要件の観点から、0.75V と 0.85V の動作ポイントを比較したものです。AM62x はダイナミック電圧スケーリングをサポートしていないため、0.75V と 0.85V の動作ポイントに異なる TPS65219 の注文可能な型番を使用します。

表 5-1 コア電圧の選択
VDD_CORE
0.75V

(フレキシブル・コア)

0.85V

(最小 BOM (部品表) オプション)

A53SS (Cortex-A53x) の最大動作周波数 最大 1.25GHz 最大 1.4GHz
消費電力 低消費電力 VDD_CORE (1) 高消費電力 (1)
PMIC とプロセッサのパワー・マッピング 2 つの PMIC レールが必要です。1 つは 0.75V で VDD_CORE に電力を供給し、もう 1 つは 0.85V で VDDR_CORE に電力を供給する PMIC レールです。

Buck1 は、0.75V を出力するよう構成されている場合、VDD_CORE に電力を供給するために使用されます。LDO2 は、0.85V を出力するよう構成されている場合、VDDR_CORE に電力を供給するために使用されます。

最小 BOM (部品表) オプション。

同じ PMIC レールから VDD_CORE (コア電源) と VDDR_CORE (RAM 電源) への電力供給を可能にします。

Buck1 は、0.85V を出力するよう構成されている場合、両方のコア・レールに電力を供給するために使用されます。

シーケンシング 電源オン / 電源オフ・シーケンス要件

VDD_CORE は、VDDR_CORE よりも前に立ち上がる必要があります。

VDD_CORE は、VDDR_CORE の後に立ち下がる必要があります。

コア電源はどちらも同じ PMIC レールから供給されるため、シーケンシング要件はありません。

(1) プロセッサの消費電力の詳細については、アプリケーション・ノート『AM62x 電力推定ツール』を参照してください。