JAJA704C May   2022  – August 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , TPS65219 , TPS65219-Q1 , TPS65220

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. はじめに
  5. TPS65219 の概要
    1. 2.1 TPS65219 機能ブロック図
  6. TPS65219 のバリエーション
    1. 3.1 産業用アプリケーション向け TPS65219 NVM
    2. 3.2 車載アプリケーション用 TPS65219-Q1 NVM
  7. TPS6521905 ユーザー プログラマブル NVM
  8. AM62x のコア電圧の選択
  9. VSYS 電圧ランプ
  10. パワー ブロック図
    1. 7.1 AM62x に電力を供給する TPS6521901
    2. 7.2 AM62x に電力を供給する TPS6521902
    3. 7.3 AM62x に電源を供給する TPS6521903
    4. 7.4 AM62x に電力を供給する TPS6521904
    5. 7.5 AM62x に電力を供給する TPS6521907
    6. 7.6 AM62x に電力を供給する TPS6521908
    7. 7.7 AM62x-Q1 に電力を供給する TPS6521920W-Q1
    8. 7.8 AM62x-Q1 に電力を供給する TPS6521922W-Q1
    9. 7.9 AM62x-Q1 に電力を供給する TPS6521923W-Q1
  11. まとめ
  12. 参考資料
  13. 10改訂履歴

TPS65219 の概要

TPS65219 PMIC は、7 個のレギュレータ、3 個の降圧レギュレータ、4 個の低ドロップアウト レギュレータ (LDO) を内蔵しています。降圧コンバータは、Buck1 で最大 3.5A、その他の降圧レギュレータでそれぞれ 2A をサポートします。LDO1 および LDO2 (2×400mA) は、ロード スイッチとして、動的な SD カード電圧をサポートするバイパス モードに構成することが可能です。LDO3 および LDO4 (2×300mA) は、ロード スイッチとして構成できます。この PMIC は VIN 範囲が 2.5V~5.5V と広く、3.3V または 5V の一般的なシステム電圧をサポートします。表 2-1 に、各アナログ リソースの電圧および電流能力の概要を示します。I2C インターフェイス、3 本の GPIO ピン、3 本のマルチファンクション ピンを備えた TPS65219 PMIC は、AM62x SoC や他の多くの SoC に電力を供給できる完全な電源パッケージを提供します。

この PMIC には 2 つのバージョンがあり、TPS65219 は -40℃~+105℃の周囲温度範囲の産業用アプリケーションをサポートし、TPS65219-Q1 は -40℃~+125℃の拡張温度範囲を必要とする車載アプリケーションをサポートしています。表 2-2 に、産業用と車載用の PMIC バリエーションの違いを示します。

表 2-1 TPS65219 の電力リソース
入力電圧 出力電圧 電流能力 備考
BUCK1 2.5V ~ 5.5V 0.6V ~ 3.4V 3.5A
  • 2.3MHz のスイッチング周波数
  • ダイナミック電圧スケーリング
  • 電源シーケンスとデフォルト電圧をプログラム可能。
  • 低電圧監視用の電圧スーパーバイザを内蔵。
BUCK2 2.5V ~ 5.5V 0.6V ~ 3.4V 2A
BUCK3 2.5V ~ 5.5V 0.6V ~ 3.4V 2A
LDO1 1.5V~5.5V (LDO、ロード スイッチ)

1.5V~3.4V (バイパス)

0.6V~3.4V (LDO)

1.5V~3.4V (バイパス)

400mA
  • 電源シーケンスとデフォルト電圧をプログラム可能。
  • ロード スイッチとして、バイパス モードに構成することも可能。
  • 低電圧監視用の電圧スーパーバイザを内蔵
LDO2 1.5V~5.5V (LDO、ロード スイッチ)

1.5V~3.4V (バイパス)

0.6V~3.4V (LDO)

1.5V~3.4V (バイパス)

400mA
LDO3 2.2V ~ 5.5V 1.2V ~ 3.3V 300mA
  • 電源シーケンスとデフォルト電圧をプログラム可能。
  • ロード スイッチとして構成可能
  • 低電圧監視用の電圧スーパーバイザを内蔵
LDO4 2.2V ~ 5.5V 1.2V ~ 3.3V 300mA
表 2-2 TPS65219 と TPS65219-Q1 の比較
機能 TPS65219

(産業用)

TPS65219-Q1

(車載用)

ターゲット プロセッサ AM62x

13mm × 13mm、0.5mm ピッチ、425 ピン FCCSP BGA (ALW)

AM62x-Q1

17.2mm x 17.2mm、0.8mm ピッチ、441 ピン FCBGA (AMC)

スイッチング周波数 最高 2.3MHz

擬似固定周波数

  • 自動 PFM
  • 強制 PWM
最大 2.3MHzデバイスの構成に応じて、疑似固定周波数または固定周波数のいずれかに対応。

擬似固定周波数

  • 自動 PFM
  • 強制 PWM

固定周波数

  • スペクトラム拡散機能を利用可能
自由気流での動作温度 TA 40C~105C 40C~125C
動作接合部温度 TJ -40℃~125℃ -40℃~150℃
機能安全対応 なし 機能安全対応 ( テキサス・インスツルメンツの品質管理プロセス、機能安全 FIT 率の計算、故障モード分布が利用可能)
パッケージ 2 パッケージ オプション
  • 4mm × 4mm、0.4mm ピッチの VQFN
  • 5mm × 5mm、0.5mm ピッチの VQFN
1 パッケージ オプション
  • 5mm × 5mm、0.5mm ピッチの VQFN
  • (ウェッタブル フランク)