JAJA704C May   2022  – August 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , TPS65219 , TPS65219-Q1 , TPS65220

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. はじめに
  5. TPS65219 の概要
    1. 2.1 TPS65219 機能ブロック図
  6. TPS65219 のバリエーション
    1. 3.1 産業用アプリケーション向け TPS65219 NVM
    2. 3.2 車載アプリケーション用 TPS65219-Q1 NVM
  7. TPS6521905 ユーザー プログラマブル NVM
  8. AM62x のコア電圧の選択
  9. VSYS 電圧ランプ
  10. パワー ブロック図
    1. 7.1 AM62x に電力を供給する TPS6521901
    2. 7.2 AM62x に電力を供給する TPS6521902
    3. 7.3 AM62x に電源を供給する TPS6521903
    4. 7.4 AM62x に電力を供給する TPS6521904
    5. 7.5 AM62x に電力を供給する TPS6521907
    6. 7.6 AM62x に電力を供給する TPS6521908
    7. 7.7 AM62x-Q1 に電力を供給する TPS6521920W-Q1
    8. 7.8 AM62x-Q1 に電力を供給する TPS6521922W-Q1
    9. 7.9 AM62x-Q1 に電力を供給する TPS6521923W-Q1
  11. まとめ
  12. 参考資料
  13. 10改訂履歴

AM62x に電力を供給する TPS6521904

VSYS = 3.3V または 5V | メモリ:DDR4 | VDD_CORE = 0.85V

図 7-4 に、3.3V 入力電源と DDR4 を搭載したシステム上で AM62x プロセッサに電力を供給する TPS6521904 バリエーションを示します。この構成は TPS6521903と似ていますが、この場合、VDD_CORE は 0.75V ではなく 0.85V で動作します。AM62x の仕様で記述されているように、「VDD_CORE と VDDR_CORE は同じ電源から給電されることが期待されるため、VDD_CORE が 0.85V で動作しているときは一緒に電圧が上昇します」。プロセッサのこの要件により、VDD_CORE と VDDR_CORE の両方に、同じ PMIC レール (Buck1) から電力を供給できます。LDO2 は、ロード スイッチ同様、バイパスとして構成され、1.8V 出力用に事前プログラミングされた空き電源リソースであり、外部ペリフェラルへの電源供給に使用可能です。TPS6521903 と同様に、この構成では、GPO2 は電源オン シーケンスの 2 番目のスロット (持続時間 10ms) でイネーブルになるように事前にプログラムされています。この構成を使用して、外部パワー スイッチをイネーブルにし、プロセッサのシーケンス要件を満たすことができます。このスイッチには適切なランプ レート仕様の製品を選択し、2 番目のスロットの持続時間 10ms の間に (PMIC が電源オン シーケンスの次のスロットを開始する前に) 安定した出力電圧を供給する必要があります。

また、TPS6521904 は 5V 入力電源もサポートしています。VSYS = 5V を使用する場合は、外部パワー スイッチを 3.3V 降圧コンバータに置き換えます。この外部降圧コンバータは、同じ PMIC GPO2 によってイネーブルになります。
注: このバリエーションは、AM62B PMIC 搭載、スタータ キットで使用され、新しい設計に利用できる設計ファイルが提供されます。NVM 設定および電源オン / 電源オフ シーケンス図については、『TPS6521904 テクニカル リファレンス マニュアル (Rev. A)』を参照してください。
 AM62x に電力を供給する TPS6521904図 7-4 AM62x に電力を供給する TPS6521904