JAJA704C May   2022  – August 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , TPS65219 , TPS65219-Q1 , TPS65220

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. はじめに
  5. TPS65219 の概要
    1. 2.1 TPS65219 機能ブロック図
  6. TPS65219 のバリエーション
    1. 3.1 産業用アプリケーション向け TPS65219 NVM
    2. 3.2 車載アプリケーション用 TPS65219-Q1 NVM
  7. TPS6521905 ユーザー プログラマブル NVM
  8. AM62x のコア電圧の選択
  9. VSYS 電圧ランプ
  10. パワー ブロック図
    1. 7.1 AM62x に電力を供給する TPS6521901
    2. 7.2 AM62x に電力を供給する TPS6521902
    3. 7.3 AM62x に電源を供給する TPS6521903
    4. 7.4 AM62x に電力を供給する TPS6521904
    5. 7.5 AM62x に電力を供給する TPS6521907
    6. 7.6 AM62x に電力を供給する TPS6521908
    7. 7.7 AM62x-Q1 に電力を供給する TPS6521920W-Q1
    8. 7.8 AM62x-Q1 に電力を供給する TPS6521922W-Q1
    9. 7.9 AM62x-Q1 に電力を供給する TPS6521923W-Q1
  11. まとめ
  12. 参考資料
  13. 10改訂履歴

車載アプリケーション用 TPS65219-Q1 NVM

表 3-2 AM62x-Q1 車載アプリケーション用 TPS65219-Q1 NVM
TPS6521920W-Q1

TPS6521922W-Q1

TPS6521923W-Q1

使用事例Vsys3.3V

3.3V

5V
VDD_CORE(2)0.75V

0.85V

0.75V
外部メモリLPDDR4

LPDDR4

LPDDR4
テクニカル リファレンス マニュアル (TRM)SLVUCN8

SLVUDE1

SLVUCM6
ハードウェア低消費電力 Sitara プロセッサ向け AM62x スタータ キット
BUCK1Vout (出力電圧)0.75V

0.85V

0.75V
帯域幅高帯域高帯域高帯域
BUCK2Vout (出力電圧)1.8V

1.8V

3.3V
帯域幅高帯域高帯域低帯域幅
BUCK3Vout (出力電圧)1.1V

1.1V

1.1V
帯域幅高帯域高帯域低帯域幅
LDO1Vout (出力電圧)3.3V/1.8V (バイパス)3.3V/1.8V (バイパス)ディセーブル
LDO2Vout (出力電圧)0.85V

0.85V

0.85V
LDO3Vout (出力電圧)1.8V

1.8V

1.8V
LDO4Vout (出力電圧)1.2V

1.2V

ディセーブル
GPIOGPO1ディセーブル

ディセーブル

イネーブル
GPO2イネーブル

イネーブル

ディセーブル
GPIOディセーブル

ディセーブル

ディセーブル
モード / リセット設定ウォーム リセット

ウォーム リセット

ウォーム リセット
極性High = 通常動作

Low = ウォーム リセット

High = 通常動作

Low = ウォーム リセット

High = 通常動作

Low = ウォーム リセット

MODE/SBY設定モード

モード

スタンバイ
極性High = 強制 PWM

Low = 自動 PFM

High = 強制 PWM

Low = 自動 PFM

High = スタンバイ状態

Low = アクティブ状態

VSEL_SD/DDR設定SD

SD

SD
レールLDO1

LDO1

LDO1
極性High = LDO1_VSET

Low = 1.8V

High = LDO1_VSET

Low = 1.8V

High = 1.8V

Low = LDO1_VSET

EN/PB/VSENSE ピン構成イネーブル

イネーブル

イネーブル
最初の電源検出 (1)イネーブル

イネーブル

ディセーブル
最初の電源検出 (FSD) により、EN、PB、VSENSE ピンが OFF_REQ ステータスであっても、電源電圧が印加された直後に電源オンが可能になります。FSD は、EN、PB、または VSENSE などの任意のオン リクエスト構成と組み合わせて使用できます。最初の電源投入時に、EN、PB、VSENSE ピンは、有効なオン リクエストがあるかのように見なされます。
2 つの VDD_CORE 動作ポイントの比較については「セクション 5」を参照してください。