JAJA704C May 2022 – August 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , TPS65219 , TPS65219-Q1 , TPS65220
TPS65219 PMIC は、AM62x プロセッサおよび主要なペリフェラルへの電力供給用に設計された、低コストで省スペースの実装です。TPS65219 はフレキシブルなマッピング機能を備えており、AM62x のさまざまな使用事例をサポートする、工場出荷時にプログラム済みの注文可能な型番が複数提供されます。AM62x SK EVM により、ハードウェア実装をただちに利用できます。AM62x は、Sitara™ Arm® プロセッサ ファミリの最新製品であり、組込み 3D グラフィックス アクセラレーション、デュアル ディスプレイ インターフェイス、広範なペリフェラルおよびネットワーク オプションをサポートする機能を搭載しています。このプロセッサは、ヒューマン マシン インターフェイス (HMI) から 3D ポイント クラウドまで各種アプリケーションで使用できるように、強力なコンピューティング能力を提供すると同時に、ポータブル システムや電力に制約のあるシステム向けに設計されたパワー マネージメント機能をサポートします。AM62x プロセッサ には、少なくとも 7 つのメイン レール用の電力が必要です。これには、コア電源 (VDD_CORE)、RAM 電源 (VDDR_CORE)、DDR PHY IO 電源(VDDS_DDR)、1.8V VDDA アナログ電源、1.8V または 3.3V IO 電源、アナログ IO レール (VDDSHV) が含まれます。AM62x ファミリなどのプロセッサに電力を供給するには、十分な電流ヘッドルーム、厳格な過渡要件、電源オン / 電源オフ シーケンス用に完全に制御可能な多数のレールなどの要件を満たす必要があります。ユーザーズ ガイドやアプリケーション レポート、その他の参考資料の間に矛盾がある場合、データシートの仕様を最終的な情報源としてください。