JAJA704C May 2022 – August 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , TPS65219 , TPS65219-Q1 , TPS65220
図 7-8 に 3.3V 入力電源と LDDR4 メモリを搭載したシステム上で AM62x-Q1 プロセッサに電力を供給する車載用 TPS6521922W-Q1 バリエーションを示します。Buck1、Buck2、Buck3 は、それぞれ 0.85V、1.8V VDDSHVy IO、および 1.1V DDR IO で VDD_CORE に電力を供給するのに使用されます。プリレギュレータから供給される 3.3V をパワー スイッチと組み合わせて、3.3 DVDDSHx IO ドメインに電力を供給できます。この外部パワー スイッチは、 PMIC によってイネーブルおよびディセーブルになり、更にアクティブ放電が必要です。GPO2 は、電源オン シーケンスの 2 番目のスロット (持続時間 10ms) でイネーブルになるように事前にプログラムされています。これを使用して、外部パワー スイッチをイネーブルにし、プロセッサのシーケンス要件を満たすことができます。このスイッチには適切なランプ レート仕様の製品を選択し、2 番目のスロットの持続時間 10ms の間に (PMIC が電源オン シーケンスの次のスロットを開始する前に) 安定した出力電圧を供給する必要があります。LDO1 をバイパスとして構成すると、SD カードの電圧を 3.3V と 1.8V の間で動的に変化させることができます。LDO1 のこの電圧の変化は、VSEL_SD ピンを HIGH (LDO1 = 3.3V) または LOW (LDO1 = 1.8V) に設定することによってトリガできます。LDO2 は、VDDR_CORE に電力を供給するのに使用されます。LDO3 は 1.8V アナログ ドメインをサポートしています。LDO4 は 1.2V を出力するよう構成されており、HDMI トランスミッタへの電源供給に使用できます。GPIO と GPO1 は、デフォルトでディセーブルになる空きデジタル リソースですが、必要に応じて I2C 経由でイネーブルにすることもできます。
また、TPS6521922W-Q1 は 5V 入力電源もサポートしています。VSYS = 5V を使用する場合は、外部パワー スイッチを 3.3V 降圧コンバータに置き換えます。この外部降圧コンバータは、同じ PMIC GPO2 によってイネーブルになります。