JAJA704C May 2022 – August 2025 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , TPS65219 , TPS65219-Q1 , TPS65220
このアプリケーション・ノートでは、AM62 Sitara™ プロセッサおよび主要なペリフェラルへの電力供給を行う、TPS65219 電力管理集積回路 (PMIC) とその機能セットすべてについて説明します。この資料で説明している電力供給ネットワーク (PDN) は、テキサス・インスツルメンツの AM62x Sitara プロセッサに電力を供給する産業用または車載アプリケーションに TPS65219 電力管理集積回路 (PMIC) を組み込むためのガイドとして使用できます。注文可能な型番の比較表には、AM62x のさまざまな使用事例をサポートする、工場出荷時にプログラム済みの TPS65219 のバリエーションの構成が詳細に記載されています。設計プロセスを支援するために、電源マップの例が提供されます。ご質問や技術サポートについては、パワー・マネージメント E2E フォーラムをご利用ください。