JAJA723B November   2022  – August 2025 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1MSPM0 製品ラインアップの概要
    1. 1.1 はじめに
    2. 1.2 STM32 MCU と MSPM0 MCU の製品ラインアップの比較
    3. 1.3 STM32 MCU と MSPM0 MCU の製品ピン間の比較
  5. 2エコシステムと移行
    1. 2.1 ソフトウェア・エコシステムの比較
      1. 2.1.1 MSPM0 ソフトウェア開発キット (MSPM0 SDK)
      2. 2.1.2 CubeIDE と Code Composer Studio IDE (CCS) の比較
      3. 2.1.3 CubeMX と SysConfig の比較
    2. 2.2 ハードウェア エコシステム
    3. 2.3 デバッグ ツール
    4. 2.4 移行プロセス
    5. 2.5 移行と移植の例
  6. 3コア・アーキテクチャの比較
    1. 3.1 CPU
    2. 3.2 組み込みメモリの比較
      1. 3.2.1 フラッシュの特長
      2. 3.2.2 フラッシュの構成
      3. 3.2.3 内蔵 SRAM
    3. 3.3 電源投入とリセットの概要と比較
    4. 3.4 クロックの概要と比較
    5. 3.5 MSPM0 の動作モードの概要と比較
    6. 3.6 割り込みとイベントの比較
    7. 3.7 デバッグとプログラミングの比較
  7. 4デジタル・ペリフェラルの比較
    1. 4.1 汎用 I/O (GPIO、IOMUX)
    2. 4.2 UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)
    3. 4.3 シリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
    4. 4.4 I2C
    5. 4.5 タイマ (TIMGx、TIMAx)
    6. 4.6 ウィンドウ付きウォッチドッグ タイマ (WWDT)
    7. 4.7 リアルタイム クロック (RTC)
  8. 5アナログ・ペリフェラルの比較
    1. 5.1 A/D コンバータ (ADC)
    2. 5.2 コンパレータ (COMP)
    3. 5.3 D/A コンバータ (DAC)
    4. 5.4 オペアンプ (OPA)
    5. 5.5 基準電圧 (VREF)
  9. 6まとめ
  10. 7参考資料
  11. 8改訂履歴

コンパレータ (COMP)

STM32G0 および MSPM0 ファミリの部品はどちらも、一部のデバイスでオプションのペリフェラルとしてコンパレータを内蔵しています。どちらのファミリのデバイスでも、これらは COMPx と呼ばれます。ここで、「x」の最後の文字は、検討対象のコンパレータ モジュールを表します。STM32G0 ファミリでは、これらに 1~3 の番号が付けられ、MSPM0 ファミリでは 0~2 の番号が付けられています。コンパレータ モジュールは、複数のコンパレータを備えたデバイスでウィンドウ付きコンパレータ機能を提供することも、さまざまな内部および外部ソースから入力を取得することも、パワー モードの変更をトリガしたり、PWM 信号を切り詰めたり制御したりするために使用することもできます。MSPM0 および STM32G0 コンパレータ モジュールの機能別の比較については 表 5-3 を参照してください。

注: MSPM0Hは現在、コンパレータをサポートしていませんが、将来のロードマップデバイスで変更される可能性があります。
表 5-3 COMP 機能セットの比較
機能SMT32G0MSPM0GMSPM0L

MSPM0C

使用可能なコンパレータ最大 3最大 31

1

出力のルーティング多重化された I/O ピン多重化された I/O ピン多重化された I/O ピン多重化された I/O ピン
EXTI 割り込み割り込み / イベント インターフェイス割り込み / イベント インターフェイス割り込み / イベント インターフェイス
非反転入力ソース多重化された I/O ピン多重化された I/O ピン多重化された I/O ピン多重化された I/O ピン
DAC12 出力(1)DAC8 出力
DAC8 出力OPA1 出力(2)DAC8 出力
内部 VREF:1.4V および 2.5V
反転入力ソース多重化された I/O ピン多重化された I/O ピン多重化された I/O ピン多重化された I/O ピン
DAC チャネル 1 および 2内部温度センサ内部温度センサ
内部 VREF:2.048V および 2.5V内部 VREF:1.4V および 2.5VDAC8 出力DAC8 出力
バッファ付き VREF デバイダ:1/4 VREF、1/2 VREF、および 3/4 VREFDAC8 出力OPA0(3) 出力
OPA0 出力(3)
プログラマブル ヒステリシスなし、10mV、20mV、30mVなし、10mV、20mV、30mVなし、10mV、20mV、30mVなし、10mV、20mV、30mV
DAC8 を使用するその他の値は、0V~VREF/VDD ですDAC8 を使用するその他の値は、0V~VDD ですDAC8 を使用するその他の値は、0V~VDD です
レジスタ ロックあり、すべての COMP レジスタ (デバイス リセット時に無効)あり、COMP レジスタの一部 (書き込みにはキーが必要)あり、COMP レジスタの一部 (書き込みにはキーが必要)あり、COMP レジスタの一部 (書き込みにはキーが必要)
ウィンドウ コンパレータの構成ありありなし (シングル COMP)なし (シングル COMP)
入力短絡モードなしありあり

あり

動作モード高速、中速高速、低消費電力高速、低消費電力高速、低消費電力
PWM の高速シャットダウンありあり (TIMA フォルト ハンドラを使用)あり (TIMA フォルト ハンドラを使用)あり (TIMA フォルト ハンドラを使用)
出力フィルタリングブランキング フィルタブランキング フィルタブランキング フィルタ調整可能なアナログ フィルタ
調整可能なアナログ フィルタ調整可能なアナログ フィルタ
出力極性の制御ありありあり

あり

割り込み立ち上がりエッジ立ち上がりエッジ立ち上がりエッジ立ち上がりエッジ
立ち下がりエッジ立ち下がりエッジ立ち下がりエッジ立ち下がりエッジ
両方のエッジ出力準備完了出力準備完了出力準備完了
入力交換モードなしありありあり
DAC12 ペリフェラルを搭載したデバイスのみ
OPA1 ペリフェラルを搭載したデバイスのみ
OPA0 ペリフェラルを搭載したデバイスのみ

COMP サンプル コード

COMP サンプル コードの詳細については、『MSPM0 SDK サンプル ガイド』を参照してください。