JAJA725C March 2023 – May 2025 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507
MSPM0G シリーズのデバイスは、3.3V のロジック レベルを使用します (ODIO を除く)。1.8V デバイスと通信する必要があり、外部レベル シフタ デバイスを使用しない場合、図 8-2 に 1.8V デバイスとインターフェイスするための推奨回路を示します。
図 8-2 1.8V デバイスで推奨される通信回路この回路では 2 個の MOSFET を使用しています。VGS をチェックし、この MOSFET が低い RDS(on) で完全にオンになることを確認します。1.8V デバイスの場合、1.8V 未満の VGS MOSFET を使用します。ただし、VGS MOSFET が低すぎると、MOSFET が非常に小さな電圧でオンになる可能性があり (MCU ロジックは 0 と判断)、通信ロジック エラーが発生します。