JAJA726B December 2022 – August 2025 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
表 2-3 に テキサス・インスツルメンツが推奨するさまざまな MSPM0 デバッガおよびプログラマ ツールの機能の比較を示し、表 2-4 にそれらのインターフェイスの比較を示します。
| 機能 | XDS110 | MSP-GANG1 | C-GANG |
|---|---|---|---|
| タイプ | デバッガ | プログラマ | プログラマ |
| 2 線式 SWD | あり | あり | あり |
| BSL モード | あり | あり | あり |
| MTB トレース | あり | なし | なし |
| CCS、IAR、Keil でサポート | あり | なし | IAR、Keil |
| EnergyTrace テクノロジー (ET) | あり | なし | なし |
| 同時プログラミング ターゲットの数 | 1 | 8 | 6 |
| スタンドアロンまたはスクリプト ベースのプログラミング | UniFlash CLI を使用したスクリプト ベース | あり | あり |
| 段階 | 開発中 | 量産出荷中 | 量産出荷中 |
| 機能 | SWD | ROM ブートローダ (BSL) | メイン メモリ ブートローダ プラグイン |
|---|---|---|---|
| デバッグ | あり | なし | なし |
| プログラム | あり | あり | あり |
| 必要なピン | 2 | 2 | カスタム化可能 |
| プロトコル | 2 線式 | UART または I2C | カスタム化可能 |
| 利点 | JTAG よりピン数とパターン数が少ない | 最もシンプルなプログラミング インターフェイス | カスタム化された BSL をサポート |