JAJA726B December   2022  – August 2025 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   1
  2.   商標
  3. 1MSPM0 の概要
    1. 1.1 製品ラインアップ
    2. 1.2 エコシステム
  4. 2MSPM0 設計リソース
    1. 2.1 トレーニング・リソース
      1. 2.1.1 MSP Academy
      2. 2.1.2 プレシジョン・ラボ
    2. 2.2 開発ツール
      1. 2.2.1 統合開発環境 (IDE)
      2. 2.2.2 SysConfig コード生成ツール
      3. 2.2.3 アナログ構成ツール
      4. 2.2.4 コンパイラ
      5. 2.2.5 デバッグおよびプログラミング ツール
        1. 2.2.5.1 デバッガ / プログラマ
          1. 2.2.5.1.1 XDS110
          2. 2.2.5.1.2 MSP-GANG – TI 量産プログラマ
          3. 2.2.5.1.3 C-GANG
          4. 2.2.5.1.4 Segger J-Link およびその他のサード・パーティー Arm デバッガ
        2. 2.2.5.2 ソフトウェア・プログラミング・ツール
          1. 2.2.5.2.1 UniFlash
          2. 2.2.5.2.2 ブートストラップ・ローダ (BSL)
    3. 2.3 組込みソフトウェア・リソース
      1. 2.3.1 MSPM0 ソフトウェア開発キット (SDK)
        1. 2.3.1.1 サンプル コード
        2. 2.3.1.2 ドライバ・ライブラリ (DriverLib)
      2. 2.3.2 リアルタイム・オペレーティング・システム (RTOS)
      3. 2.3.3 サブシステムの例
    4. 2.4 ハードウェア・ツールと EVM
      1. 2.4.1 開発ボード
  5. 3MSPM0 アプリケーション・リソース
    1. 3.1 アプリケーション ノート
    2. 3.2 特定用途向けリソース
  6. 4略称と定義
  7. 5改訂履歴
ブートストラップ・ローダ (BSL)

BSL は、工場で MSPM0 のフラッシュまたは ROM に保存されるプログラムです。BSL は、メイン・メモリ、情報メモリ、または RAM に格納されているコードのプログラミング、消去、読み取りに使用されます。BSL を使用してコードを更新するときは、BSL 通信インターフェイスとリセット・ピンを使用します。BSL とその通信インターフェイスの詳細については、該当デバイスのデータシートの「ブートストラップ・ローダ (BSL)」セクションを参照してください。