JAJA731A march 2022 – may 2023 TMAG5170 , TMAG5170-Q1 , TMAG5170D-Q1 , TMAG5173-Q1 , TMAG5273
磁気入力 (ホール効果、AMR、GMR、TMR) を使用した角度測定を設計する際に最初に重要となるのは、入力源として使用する磁石です。センサの方向感度によっては、センサを正常に動作させるために、十分な磁場入力が存在することを確認することが重要です。
TMAG5170、TMAG5173-Q1、TMAG5273、または TMAG5170D-Q1 をご検討ください。これらのデバイスは、リニア 3 次元 (3D) ホール効果センサです。TMAG5170 と TMAG5170D-Q1 は SPI を使用し、TMAG5273 と TMAG5173-Q1 は I2C を使用して通信します。どちらのセンサも 3 軸すべてで感度が高いため、フレキシブルに配置できます。
図 2-1 センサの配置オプション