JAJA735 february 2023 MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
MSPM0G デバイスは複数のコンパレータをサポートしており、2 つのコンパレータを組み合わせてウィンドウ・コンパレータを構成できます。ウィンドウ・コンパレータでは 2 つの異なるスレッショルド電圧が使用されます。入力信号レベルがウィンドウ内であればコンパレータの出力は High になり、ウィンドウ外であれば Low になります。図 3-4 に、ウィンドウ・コンパレータ・モードを示します。