JAJA735 february   2023 MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   商標
  2. 1MSPM0 ファミリの概要
  3. 2MSPM0 の主なアナログ機能
    1. 2.1 クラス最高の内蔵 12 ビット ADC
    2. 2.2 基準電圧 DAC 付きデュアル・モード・コンパレータ
    3. 2.3 バッファ付き 12 ビット 1Msps DAC
    4. 2.4 ゼロドリフトおよびゼロクロスオーバー・チョッパ OPA
  4. 3MSPM0 のアナログ・ペリフェラルを使って簡単かつ柔軟にシステムを開発
    1. 3.1 ADC サンプリングおよび変換
    2. 3.2 差動およびカスケード OPA 構成
    3. 3.3 ウィンドウ・コンパレータ・モード
    4. 3.4 各種アナログ・ペリフェラル間の内部接続
  5. 4STM32 とのアナログ機能の比較
  6. 5関連資料

MSPM0 ファミリの概要

MSPM0 ファミリは、Arm® Cortex®-M0+ 32 ビット・コア・プラットフォームに基づく高集積、超低消費電力 32 ビット MCU を提供する最新の MSP システム・オン・チップ (SoC) デバイスです。これらのコスト最適化された MCU は高性能アナログ・ペリフェラルを統合しており、-40℃~125℃の拡張温度範囲をサポートしており、1.62V~3.6V の電源電圧で動作します。最新の MSPM0 ファミリには、最大 80MHz の周波数で動作する MSPM0G と、最大 32MHz の周波数で動作する MSPM0L という 2 つのデバイス・シリーズがあります。