モバイル スマート TV に最適な DLP テクノロジーの主な特長。
- 高い光効率DLP テクノロジーは、LED、レーザー、レーザー蛍光体、ランプなど、あらゆる光源と組み合わせることが可能で、非常に高い光効率を実現します。その結果、低消費電力で高輝度のディスプレイを実現でき、モバイル スマート TV のような高輝度のディスプレイ アプリケーションに特に適しています。消費電力が低いため、バッテリでの動作も可能になりケーブルが不要になります。
- さまざまなディスプレイ解像度のチップセットを選択可能:DLP テクノロジーは、小さな解像度 (nHD (640 × 360)、WVGA (854 × 480)) から HD 解像度 (WXGA (1280 × 800)、HD (1280 × 720)) まで、フル HD (1920 × 1080) から 4K 解像度 まで、幅広いディスプレイ チップセットを提供します。これにより、システム設計者は、輝度、サイズ、解像度、バッテリ要件、コスト レベルに関する、製品の設計と差別化を柔軟に行うことができます。
- 高いコントラスト:光学設計によっては、DLP テクノロジーを使用して高いコントラスト比を実現することもできます。その結果、より深い黒を作り出し、認識される輝度や画質を向上させることができます。
- 高速:各 DMD マイクロミラーは、毎秒数千回のフリップ動作が可能で、高速なカラー リフレッシュ レートと高いフレーム レート (一部の状況では 120Hz 以上) を実現できます。また、ディスプレイのレイテンシが短いので、DLP テクノロジーはゲームに最適です。
- 高度な画像処理アルゴリズム:一連の DLP® IntelliBright™ アルゴリズムは、以下の 2 つの重要な機能を実行します。
- コンテンツ適応型の照明制御:各 RGB LED を動的に調整し、フレームごとのコンテンツに基づいて電力を最適化する機能。
- 局所的な輝度ブースト:周囲の照明条件に応じて、画像の暗い領域をインテリジェントな方法でブーストする機能。これらのアルゴリズムの詳細については、テキサス・インスツルメンツ社、『TI DLP IntelliBright』アプリケーション ノートを参照してください 。
DLP Brilliant Color™ ソフトウェアを使用すると、次の 2 つの点を改善できます。
- 色域:マルチプライマリー カラー ホイール、または RGB カラー ホイールのスポークを巧みに使用して、表示される色域を最大化します。
- 照明効率:追加のカラーフィルタをうまく利用して、BrilliantColor™テクノロジーの導入しやすくします。
DLP テクノロジーは、実績のあるディスプレイ技術です。数千万個の DLP チップが販売されており、DLP Cinema® は世界のデジタル シネマ スクリーンの 10 館中 9 館以上で採用されています。モバイル スマート TV 用の DLP チップセットは、同じコア テクノロジーを採用し、小型のポータブル デバイスを使用した魅力的なディスプレイを実現する超小型チップへと変換します。