JAJA768C June 2015 – March 2024 DLP2010 , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP4710 , DLP471TP , DLPC6401
モバイル スマート TV は、プロジェクション ベースのディスプレイ デバイスで、小型のポータブル デバイスから、あらゆるコンテンツを事実上あらゆる平面に表示することができます。例えば、オフィスや家庭の壁やテーブル、キッチンのカウンタートップ、寝室の天井、キャンプ用テントの側面、あるいはガレージのドアでさえディスプレイ表面とすることができます。
モバイル スマート TV は、ワイヤレス コネクティビティ、Android プラットフォームまたはあらゆるモバイル オペレーティング システム、DLP テクノロジーという 3 つの分野にわたる技術革新によって実現しました。モバイル スマート TV は、これら 3 つの技術を組み合わせることで、どこにいてもコンパクトなワイヤレス デバイスから HD ビデオ体験を提供することができます。
モバイル スマート TV は、さまざまな方法で利用することができます。使用事例として、次のようなものがあります。