JAJA768C June   2015  – March 2024 DLP2010 , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP4710 , DLP471TP , DLPC6401

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   概要
  4.   モバイル スマート TV とは
  5.   従来のディスプレイに対するモバイル スマート TV のメリット
  6.   モバイル スマート TV で DLP テクノロジーを選択する理由
  7.   DLP テクノロジーを使用したモバイル スマート TV に関するシステムおよび電子回路の考慮事項
  8.   モバイル スマート TV 用 DLP チップセットのラインアップ
  9.   モバイル スマート TV の製品開発を始める

従来のディスプレイに対するモバイル スマート TV のメリット

従来型ディスプレイに対するモバイル スマート TV の主な特長:

  • スクリーンレス – 固定スクリーンやディスプレイ パネルは不要で、事実上あらゆる平面にコンテンツを表示できます。
  • ポータブル – 固定設置の必要がないため、モバイル スマート TV 製品は簡単に移動または持ち運ぶことができます。これに対し従来の大画面テレビは大きく、移動や輸送が容易ではありません。
  • スケーラブル - 表示画面のサイズはディスプレイ表面からの距離に応じて拡大 / 縮小されるため、同じポータブル デバイスから、対角で最小数インチから、最大では 100 インチ以上の画面を実現できます。
  • クイック セットアップ – 固定設置や壁への取り付け、台座へ乗せる必要がないので、モバイル スマート TV 製品の電源を入れるだけで、魅力的なディスプレイを実現できます。
  • 外観の改善 – 固定スクリーンは不要なので、必要な場合にのみ画面を表示し、電源をオフにすれば何もなくなるようにすることが可能です。表示パネルを常に置いておく必要がないので、ディスプレイをオフにして部屋の美観を妥協することなくそのまま維持することができるのです。
  • 小型 – 大きなディスプレイ パネルが不要なので、モバイル スマート TV 製品を小型にでき、ポケットに収まるように設計したり、手で持ち運べるように設計したりすることが可能です。
  • スマート – ビデオ ストリーミング アプリケーションと Wi-Fi® を内蔵し、モバイル スマート TV 製品でスマート ディスプレイのすべての機能を提供できます。