JAJA792B February   2019  – June 2024 AMC1035 , AMC1035-Q1 , AMC1100 , AMC1106E05 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1204-Q1 , AMC1210 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301-Q1 , AMC1302 , AMC1302-Q1 , AMC1303E0510 , AMC1303E0520 , AMC1303E2510 , AMC1303E2520 , AMC1303M0510 , AMC1303M0520 , AMC1303M2510 , AMC1303M2520 , AMC1304L05 , AMC1304L05-Q1 , AMC1304L25 , AMC1304L25-Q1 , AMC1304M05 , AMC1304M05-Q1 , AMC1304M25 , AMC1304M25-Q1 , AMC1305L25 , AMC1305L25-Q1 , AMC1305M05 , AMC1305M05-Q1 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306E05 , AMC1306E25 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1411 , AMC3301 , AMC3301-Q1 , AMC3302 , AMC3302-Q1 , AMC3306M05 , AMC3306M25 , AMC3330 , AMC3330-Q1 , AMC3336 , AMC3336-Q1 , ISO121 , ISO122 , ISO124 , ISO224

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1絶縁型アンプの概要
  5. 2絶縁型変調器の概要
  6. 3絶縁型アンプと絶縁型変調器の性能比較
  7. 4トラクション インバータにおける絶縁型変調器
  8. 5推奨する絶縁型アンプおよび変調器
  9. 6まとめ
  10. 7改訂履歴

推奨する絶縁型アンプおよび変調器

表 5-1 に、絶縁型アンプおよび変調器で使用する推奨デバイスを示します。

表 5-1 推奨デバイス
デバイス絶縁説明
AMC1306強化±50mV、±250mV 小型絶縁型変調器
AMC1305、
AMC1305-Q1
強化±50mV、±250mV 絶縁型変調器
AMC1301、
AMC1301-Q1
強化±250mV 絶縁型アンプ
AMC1302、
AMC1302-Q1
強化±50mV 絶縁型アンプ
AMC1311、
AMC1311-Q1
強化0V~2V 絶縁型アンプ