JAJA798 October 2024 TLV702 , TLV703 , TLV755P , TPS74401 , TPS7A13 , TPS7A14 , TPS7A20 , TPS7A21 , TPS7A49 , TPS7A52 , TPS7A53 , TPS7A53B , TPS7A54 , TPS7A57 , TPS7A74 , TPS7A83A , TPS7A84A , TPS7A85A , TPS7A91 , TPS7A92 , TPS7A94 , TPS7A96 , TPS7H1111-SP
VIN ピンと VEN ピンが互いに接続されて、VIN ピンの電圧がゆっくり上昇すると、LDO はドロップアウト モードで動作し、VIN ピンの電圧の上昇と同じ割合で出力が増加します。ドロップアウト モードで動作している間にターンオンすると、出力電圧波形のオーバーシュートが発生する可能性があります。[4]
図 2-12 オーバーシュートのあるスタートアップ