JAJA798 October   2024 TLV702 , TLV703 , TLV755P , TPS74401 , TPS7A13 , TPS7A14 , TPS7A20 , TPS7A21 , TPS7A49 , TPS7A52 , TPS7A53 , TPS7A53B , TPS7A54 , TPS7A57 , TPS7A74 , TPS7A83A , TPS7A84A , TPS7A85A , TPS7A91 , TPS7A92 , TPS7A94 , TPS7A96 , TPS7H1111-SP

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1リニア レギュレータのターンオン時間の概要
  5. 2何が LDO 立ち上がり時間に影響を及ぼすか?
    1. 2.1 シンプルな使用事例
      1. 2.1.1 ケース 1:NR フィルタ付きで CFF 容量なしの LDO
      2. 2.1.2 ケース 2:CFF 容量のある NR フィルタ
      3. 2.1.3 高速充電回路
      4. 2.1.4 理想的でない LDO の動作
        1. 2.1.4.1 電圧バイアスの印加
        2. 2.1.4.2 高速充電電流制御
        3. 2.1.4.3 内蔵誤差アンプのオフセット電圧
        4. 2.1.4.4 温度が高速充電電流源に影響
        5. 2.1.4.5 エラー アンプの同相電圧
        6. 2.1.4.6 リファレンス電圧 (V REF) のランプ時間がターンオン時間の支配的な要因になる場合
        7. 2.1.4.7 ドロップアウト モードでのスタートアップ
        8. 2.1.4.8 大きい値の COUT により内部電流制限発生
        9. 2.1.4.9 大信号 LDO 帯域幅に関する制限
    2. 2.2 具体的な使用事例および例
      1. 2.2.1 ケース 3:高精度電圧リファレンス、RNR/SS および並列 IFC 高速充電あり
      2. 2.2.2 ケース 4:高精度電圧リファレンス、IFC 高速充電あり、R NR/SSなし
      3. 2.2.3 ケース 5:高精度電流リファレンス
      4. 2.2.4 ケース 6:ソフトスタートのタイミング制御
  6. 3システムの注意事項
    1. 3.1 突入電流の計算
    2. 3.2 突入電流解析
    3. 3.3 最大スルーレート
  7. 4このホワイト ペーパーで参照した LDO レギュレータ
  8. 5まとめ
  9. 6参考資料

何が LDO 立ち上がり時間に影響を及ぼすか?

リニア レギュレータのリファレンスとして、高精度電圧源 (図 2-1) または高精度電流源 (図 2-2) のどちらかを使用できます。リニアレギュレータのターンオン時間は、リファレンスのターンオン時間、または帰還ループの RTOP および CFF によって形成される RC 時定数のいずれかの影響を受けます。通常、リファレンス電圧は非常に迅速にターンオンしますが、最新の LDO レギュレータでは、ロー パス ノイズ低減 (NR) 抵抗とコンデンサでリファレンス電圧をフィルタすることもできます。

TPS7A20, TPS7A21, TPS7A13, TPS7A14, TPS7A49, TPS7A91, TPS7A92, TLV702, TLV703, TLV755P, TPS7A52, TPS7A53, TPS7A53B, TPS7A54, TPS7A83A, TPS7A84A, TPS7A85A, TPS7A57, TPS7A94, TPS7A96, TPS7H1111-SP, TPS74401, TPS7A74, TPS74701, TPS74801, TPS74901 高精度電圧リファレンス図 2-1 高精度電圧リファレンス
TPS7A20, TPS7A21, TPS7A13, TPS7A14, TPS7A49, TPS7A91, TPS7A92, TLV702, TLV703, TLV755P, TPS7A52, TPS7A53, TPS7A53B, TPS7A54, TPS7A83A, TPS7A84A, TPS7A85A, TPS7A57, TPS7A94, TPS7A96, TPS7H1111-SP, TPS74401, TPS7A74, TPS74701, TPS74801, TPS74901 高精度電流リファレンス図 2-2 高精度電流リファレンス

RTOP 抵抗両端の電圧は、VREF および RTOP の RC 時定数の両方に応じて上昇します。式 2 は NR/SS 時定数を表し、式 3 は FF 時定数を表します。

式 2. τNR/SS=RNR/SS×CNR/SS
式 3. τFF=RTOP×CFF

ターンオン期間中、VOUT ピンの電圧は、式 4 に示すように、RBOTTOM 抵抗両端の電圧 (すなわち VFB) および RTOP 抵抗両端の電圧 (すなわち VTOP) の合計になります。

式 4. VOUTt=VTOP(t)+VFB(t)

ターンオン期間中、リファレンス電圧は、かなり長い τ NR/SS 時定数で、理想的なステップ関数を近似するのに十分な速度で上昇します。LDO レギュレータのリファレンス電圧が高精度電圧源の場合、式 5 が VFB(t) を表しますが、高精度電流源の場合は、代わりに 式 6 を使用します。

式 5. V F B t = V R E F × 1 - e -   t τ N R / S S
式 6. VFBt=INR/SS×RNR/SS×1-e- tτNR/SS

上側の設定点抵抗の両端の電圧は、VFB(t) が必ずしもステップ関数であるとは限らないので、計算はより複雑です。ここで、 τ NR/SS および τ FF が同程度の値である場合、どちらの時定数もターンオンの計算では支配的ではありません。ラプラス変換と部分分数展開 [1]-[2] を使用して、式 7 に示すように VTOP(t) を導出します。

式 7. VTOPt=VREF×RTOPRBOTTOM×1-τNR/SSτNR/SS-τFF×e-tτNR/SS-τFFτFF-τNR/SS×e-tτFF