JAJA798 October 2024 TLV702 , TLV703 , TLV755P , TPS74401 , TPS7A13 , TPS7A14 , TPS7A20 , TPS7A21 , TPS7A49 , TPS7A52 , TPS7A53 , TPS7A53B , TPS7A54 , TPS7A57 , TPS7A74 , TPS7A83A , TPS7A84A , TPS7A85A , TPS7A91 , TPS7A92 , TPS7A94 , TPS7A96 , TPS7H1111-SP
一部のアプリケーションでは、LDO レギュレータでターンオン期間中のスルーレートを制限する必要があり [17]、[18]、[19]、この要件を実現するための最も望ましい方法は、CNR/SS または CFF 容量を調整することです。これらのスルーレート要件は、たとえば、5V 出力の 2V~4V の狭いターンオン範囲、または 0V から定常状態までの電圧範囲全体にわたって強制的に適用されます。一般に、図 3-4 に示すように、出力が指数関数的に上昇するデバイスを使用する場合は、図 3-3 に示すリニア ランプの場合と比べて、これらの要件を満たすのが困難なことがあります。NR フィルタと帰還抵抗がデバイスに内蔵されている固定出力 LDO レギュレータをより低速にするための唯一の選択肢は、出力容量 COUT を大きくして、電流制限ループの作動がターンオン期間に約 20µs~50µs 入り込むようにすることです。