JAJA798 October 2024 TLV702 , TLV703 , TLV755P , TPS74401 , TPS7A13 , TPS7A14 , TPS7A20 , TPS7A21 , TPS7A49 , TPS7A52 , TPS7A53 , TPS7A53B , TPS7A54 , TPS7A57 , TPS7A74 , TPS7A83A , TPS7A84A , TPS7A85A , TPS7A91 , TPS7A92 , TPS7A94 , TPS7A96 , TPS7H1111-SP
このホワイト ペーパーは、最新の LDO レギュレータの合計ターンオン時間に影響を及ぼす要因について包括的な説明を提供します。ノイズ低減 (NR) フィルタ、フィードフォワード (FF) コンデンサ (CFF)、またはその両方を採用した最新の多くの LDO レギュレータにおいて、ターンオン ランプ時間を計算するための新しい数学的基礎について説明します。設計者はこの新しい分析セットを使用して、LDO レギュレータのターンオン時間について統計的計算を実行できます。この分析は、デバイスの最小 / 最大ターンオン時間、および予測される突入電流の評価に役立ちます。また、ターンオン時の最大スルーレート要件 (すなわち、立ち上がりレート要件) を満たす必要がある設計では、この新しい分析セットを使用して、スタートアップ ランプ レートがシステム要件を満たしていることを確認できます。