JAJA798 October   2024 TLV702 , TLV703 , TLV755P , TPS74401 , TPS7A13 , TPS7A14 , TPS7A20 , TPS7A21 , TPS7A49 , TPS7A52 , TPS7A53 , TPS7A53B , TPS7A54 , TPS7A57 , TPS7A74 , TPS7A83A , TPS7A84A , TPS7A85A , TPS7A91 , TPS7A92 , TPS7A94 , TPS7A96 , TPS7H1111-SP

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1リニア レギュレータのターンオン時間の概要
  5. 2何が LDO 立ち上がり時間に影響を及ぼすか?
    1. 2.1 シンプルな使用事例
      1. 2.1.1 ケース 1:NR フィルタ付きで CFF 容量なしの LDO
      2. 2.1.2 ケース 2:CFF 容量のある NR フィルタ
      3. 2.1.3 高速充電回路
      4. 2.1.4 理想的でない LDO の動作
        1. 2.1.4.1 電圧バイアスの印加
        2. 2.1.4.2 高速充電電流制御
        3. 2.1.4.3 内蔵誤差アンプのオフセット電圧
        4. 2.1.4.4 温度が高速充電電流源に影響
        5. 2.1.4.5 エラー アンプの同相電圧
        6. 2.1.4.6 リファレンス電圧 (V REF) のランプ時間がターンオン時間の支配的な要因になる場合
        7. 2.1.4.7 ドロップアウト モードでのスタートアップ
        8. 2.1.4.8 大きい値の COUT により内部電流制限発生
        9. 2.1.4.9 大信号 LDO 帯域幅に関する制限
    2. 2.2 具体的な使用事例および例
      1. 2.2.1 ケース 3:高精度電圧リファレンス、RNR/SS および並列 IFC 高速充電あり
      2. 2.2.2 ケース 4:高精度電圧リファレンス、IFC 高速充電あり、R NR/SSなし
      3. 2.2.3 ケース 5:高精度電流リファレンス
      4. 2.2.4 ケース 6:ソフトスタートのタイミング制御
  6. 3システムの注意事項
    1. 3.1 突入電流の計算
    2. 3.2 突入電流解析
    3. 3.3 最大スルーレート
  7. 4このホワイト ペーパーで参照した LDO レギュレータ
  8. 5まとめ
  9. 6参考資料

参考資料

  1. Thomas、Roland E.、Rosa、 Albert J.『線形システムの解析と設計』、4 th ed. ISBN 978-1118065587
  2. Lathi、B.P.『信号処理および線形システム』ISBN 978-0195219173
  3. テキサス・インスツルメンツ、データシート:TPS7A20 300mA、超低ノイズ、低 IQ、高 PSRR LDO
  4. テキサス・インスツルメンツ、データシート:『TPS7A49 36V、150mA、超低ノイズ、正のリニア レギュレータ』
  5. テキサス・インスツルメンツ、データシート:TPS7A91 1A、高精度、低ノイズ LDO 電圧レギュレータ
  6. テキサス・インスツルメンツ、データシート:TPS7A74 プログラマブル ソフト スタート機能付き、1.5A、低ドロップアウト リニア レギュレータ
  7. テキサス・インスツルメンツ、データシート:TPS7B4250-Q1 50mA、40V 電圧トラッキング LDO、トラッキング許容誤差 5mV
  8. Liu、Jason.『電圧トラッキング LDO 用の各種アプリケーション』テキサス・インスツルメンツ アプリケーション レポート、文献番号 SLVA789、2016 年
  9. テキサス・インスツルメンツ、アプリケーション レポート:Zhang, Penn、Jason Song。『LDO 起動時のオーバーシュートの防止』
  10. テキサス・インスツルメンツ、データシート:TPS7A84A 3A、高精度 (0.75%)、低ノイズ (4.4µVRMS) LDO レギュレータ
  11. テキサス・インスツルメンツ、データシート:TPS7A96 2A、超低ノイズ、超高 PSRR、RF 電圧レギュレータ
  12. テキサス・インスツルメンツ、データシート:TPS7H1111-SP および TPS7H1111-SEP 1.5A、超低ノイズ、高 PSRR の耐放射線低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ
  13. テキサス・インスツルメンツ、データシート:TPS7A57 5A、低 VIN (0.7V)、低ノイズ (2.1μVRMS)、高精度 (1%)、超低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ
  14. テキサス・インスツルメンツ、データシート:TPS74401 3.0A、超低ドロップアウト、プログラム可能なソフトスタート機能付き
  15. テキサス・インスツルメンツ、データシート:TPS748A プログラマブル ソフト スタート機能付き、1.5A、低ドロップアウト リニア レギュレータ
  16. G. T. Nobauer および H. Moser、『ボンディング ワイヤの温度評価および許容電流の計算に関する解析的アプローチ』、IEEE Transactions on Advanced Packaging、vol.23、no.3、pp. 426-435、2000 年 8 月
  17. ルネサス、アプリケーションノート:『最小 Vdd ランプレート制限の克服』
  18. テキサス・インスツルメンツ E2E フォーラム
  19. テキサス・インスツルメンツ、データシート:『AM64x SitaraTM プロセッサ』、セクション 6.10.2.1
  20. 『DC および AC バイアスのコンデンサ依存性および温度依存性』、DesignCon East 2011
  21. Stephen Ziel、『リニア レギュレータのヒント、コツ、高度なアプリケーション』、テキサス・インスツルメンツ電源設計セミナー SEM2600、2024 年