JAJA816E July   1994  – July 2021

 

  1.   1
  2.   低速またはフローティング CMOS 入力の影響
  3.   商標
  4. 1低速またはフローティング CMOS 入力の影響
  5. 2低速の入力エッジ レート
  6. 3より信頼性の高いシステムを設計するための推奨事項
  7. 4バス制御
  8. 5プルアップまたはプルダウン抵抗
  9. 6バスホールド回路
  10. 7まとめ
  11. 8改訂履歴

まとめ

CMOS や高度な BiCMOS ファミリを使用した設計を行う際には、フローティング入力と低速の立ち上がり/立ち下がり時間が重要な問題となります。フローティング入力に関連する複雑性を理解することが重要です。信頼性の高いシステムを実現するうえで、バスの適切な終端が重要な役割を果たします。このアプリケーションレポートで推奨する 3 つの方法を検討する必要があります。バスを直接制御できず、消費電力と基板面積が制限されるため、プルアップ抵抗またはプルダウン抵抗の追加が現実的ではない場合、バスホールドが最適解です。TI が設計したバスホールドは、バス設計で使用する抵抗の必要性を低減し、基板上の部品点数を減らすことで、システム全体の信頼性を向上させます。