JAJA825 April   2025 LM2005 , LM2101 , LM2103 , LM2104 , LM2105 , UCC27200 , UCC27200-Q1 , UCC27200A , UCC27201 , UCC27201A , UCC27201A-Q1 , UCC27211 , UCC27211A , UCC27211A-Q1 , UCC27212 , UCC27212A-Q1 , UCC27282 , UCC27282-Q1 , UCC27284 , UCC27284-Q1 , UCC27288 , UCC27289 , UCC27301A , UCC27301A-Q1 , UCC27302A , UCC27302A-Q1 , UCC27311A , UCC27311A-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
    1. 1.1 電力レベルの検討事項
    2. 1.2 電力密度に関する検討事項
    3. 1.3 コンバータの動作周波数およびスイッチング特性に関する検討事項
    4. 1.4 双方向動作に関する検討事項
  5. 2120Vハーフブリッジゲートドライバ向けの主な最終機器とトポロジ
    1. 2.1 車載用DC/DCコンバータとオンボード充電 (OBC)
    2. 2.2 モータドライブおよび電動工具
    3. 2.3 太陽光パワーオプティマイザおよびマイクロインバータ
    4. 2.4 ボディエレクトロニクスおよびライティング
  6. 3120V非絶縁型ハーフブリッジゲートドライバ製品ラインアップの概要
  7. 4まとめ
  8. 5参考資料

モータドライブおよび電動工具

2相および3相リニアモーターコイルアレイ、DC速度可変BLDCモーター、2相バイポーラステッパモーター、サーボドライブやロボットのPMSMなどのモーターを含むアプリケーションは、120Vハーフブリッジゲートドライバを実装できます。120Vドライバは、通常のバス電圧範囲が12V~80V DCで、各相または巻線にハーフブリッジトポロジがよく使用されるこれらのDCモータードライブシステムに使用できます。図3は、3個のハーフブリッジドライブ回路を使用した3相ブラシレスモーター (BLDC) の例を示しています。

 3相ブラシレスモーター (BLDC) の図図 2-3 3相ブラシレスモーター (BLDC) の図

120Vハーフブリッジゲートドライバは小型パッケージで供給され、コードレス電動工具、ドローン、電動自転車などの小型アプリケーション要件により基板サイズの最小化に役立ちます。これらのデバイスは、多くの場合、優れた放熱能力を必要とする高温環境で動作します。さらに、これらのデバイスは、低コストを維持しながら、高速なタイミング特性を必要とし、VDD電源電圧範囲を拡大しています。UCC27282(-Q1) は、10ピンの3mm x 3mm SON、DRCパッケージなど豊富な機能を備えており、熱抵抗RθJAは47.3 °C/Wと低く抑えられています。また、UCC27282(-Q1) の伝搬遅延も16ns (標準値) で、1nsの遅延整合が得られます。これらの特長に加え、VDDの絶対最大定格が20Vであることや、非常に競争力のある価格設定により、UCC27282(-Q1) はモータードライブアプリケーションにおける優れた候補となります。モータードライブアプリケーションのもう1つの候補として、LM2101があります。これは、0.5Aのソース (供給) と0.8Aのシンク (吸い込み) 電流に対応するハーフブリッジドライバです。モータードライブアプリケーションのゲートドライバの詳細については、「DCモータードライブ用ゲートドライバの選択方法」アプリケーションノートを参照してください。図 2-4に、モーターの巻線として使用される2つのハーフブリッジ回路と2つのUCC27282(-Q1) を備えたステッピングモーターの例を示します。

 UCC27282(-Q1) を使用したステッパモーターの回路図の例図 2-4 UCC27282(-Q1) を使用したステッパモーターの回路図の例