JAJA825 April   2025 LM2005 , LM2101 , LM2103 , LM2104 , LM2105 , UCC27200 , UCC27200-Q1 , UCC27200A , UCC27201 , UCC27201A , UCC27201A-Q1 , UCC27211 , UCC27211A , UCC27211A-Q1 , UCC27212 , UCC27212A-Q1 , UCC27282 , UCC27282-Q1 , UCC27284 , UCC27284-Q1 , UCC27288 , UCC27289 , UCC27301A , UCC27301A-Q1 , UCC27302A , UCC27302A-Q1 , UCC27311A , UCC27311A-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
    1. 1.1 電力レベルの検討事項
    2. 1.2 電力密度に関する検討事項
    3. 1.3 コンバータの動作周波数およびスイッチング特性に関する検討事項
    4. 1.4 双方向動作に関する検討事項
  5. 2120Vハーフブリッジゲートドライバ向けの主な最終機器とトポロジ
    1. 2.1 車載用DC/DCコンバータとオンボード充電 (OBC)
    2. 2.2 モータドライブおよび電動工具
    3. 2.3 太陽光パワーオプティマイザおよびマイクロインバータ
    4. 2.4 ボディエレクトロニクスおよびライティング
  6. 3120V非絶縁型ハーフブリッジゲートドライバ製品ラインアップの概要
  7. 4まとめ
  8. 5参考資料

概要

ゲートドライバを選択する際は、対象アプリケーションとトポロジを検討し、特定の最終機器に最適なドライバを決定します。このアプリケーションノートでは、120Vハーフブリッジゲートドライバの選定とアプリケーションに関して、各種の最終機器 (EE) とトポロジについて説明します。まず、EEの例と、これらの例で推奨されるトポロジを検討します。次に、これらのアプリケーションおよびトポロジの基本的な設計上の考慮事項について説明します。このアプリケーションノートでは、それぞれのシナリオにおいて最適なテキサス・インスツルメンツのハーフブリッジゲートドライバと、その選定理由を示しています。具体的には、このドキュメントではUCC27301A(-Q1) およびUCC27282(-Q1) ゲートドライバについて説明します。