JAJA825 April   2025 LM2005 , LM2101 , LM2103 , LM2104 , LM2105 , UCC27200 , UCC27200-Q1 , UCC27200A , UCC27201 , UCC27201A , UCC27201A-Q1 , UCC27211 , UCC27211A , UCC27211A-Q1 , UCC27212 , UCC27212A-Q1 , UCC27282 , UCC27282-Q1 , UCC27284 , UCC27284-Q1 , UCC27288 , UCC27289 , UCC27301A , UCC27301A-Q1 , UCC27302A , UCC27302A-Q1 , UCC27311A , UCC27311A-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
    1. 1.1 電力レベルの検討事項
    2. 1.2 電力密度に関する検討事項
    3. 1.3 コンバータの動作周波数およびスイッチング特性に関する検討事項
    4. 1.4 双方向動作に関する検討事項
  5. 2120Vハーフブリッジゲートドライバ向けの主な最終機器とトポロジ
    1. 2.1 車載用DC/DCコンバータとオンボード充電 (OBC)
    2. 2.2 モータドライブおよび電動工具
    3. 2.3 太陽光パワーオプティマイザおよびマイクロインバータ
    4. 2.4 ボディエレクトロニクスおよびライティング
  6. 3120V非絶縁型ハーフブリッジゲートドライバ製品ラインアップの概要
  7. 4まとめ
  8. 5参考資料

はじめに

ハーフブリッジゲートドライバを選択する際に考慮する必要のある設計上の考慮事項

ハーフブリッジゲートドライバを活用するパワーエレクトロニクス回路を設計する場合は、多くの要因を考慮する必要があります。これらのいくつかの要因に該当するのは、電力レベル、電力密度、動作周波数、単方向と双方向のようなコンバータの動作です。これらの要因は、使用するアプリケーションに関連して、関連するハーフブリッジゲートドライバに関して説明されています。

大電力および出力電流レベルのDC/DCコンバータの設計には、多くの課題があります。以下のアプリケーションノートでは、ハーフブリッジゲートドライバの文脈でのこれらの課題を強調し、説明します。