JAJA840 March 2025 TMUX7612 , TMUX8212 , TMUX8612 , TMUX9612 , TMUXS7614D
制御ソースのグランドとマルチプレクサのグランドがシフトした場合は、TI の新しい TXG ファミリのグランド レベリング トランスレータを使用してグランド レベルをシフトし、信号をマルチプレクサのロジック レベルと互換性を持たせることができます。TXG8041 と TXG8042 は、最大 ±80V のグランド電位差を同レベルにできます。これにより、マルチプレクサの Vswitch とソースの V-control を異なるグランド基準に配置しながら、リレー スイッチを異なるグランド レベルに置き換えるために必要な機能を実現できます。このようにすれば、アナログ スイッチのグランド レベルがシフトした場合でも、設計サイズの小型化と、スイッチング時間の短縮というメリットを引き続き活用できます。