JAJA845 April 2025 MCF8315A , MCF8315C , MCF8315C-Q1 , MCF8315D , MCF8316A , MCF8316C-Q1 , MCF8316D , MCF8329A , MCF8329A-Q1
OL_ILIMIT を増やしても速度帰還が開ループ速度リファレンスに到達できない場合、開ループ A1 を下げる必要があります。さらに、OL_ACC_A1 を (MAX_SPEED/10)Hz/s に維持することを推奨します。
MOTOR1 の推奨設定は 50Hz/sec で、これより大きい場合はハンドオフが失敗する恐れがあります。OL_ACC_A1 が大きいと、速度リファレンスが急速に増加し、モーターは与えられた OL_ILIMIT で速度リファレンスを追跡できないため、ハンドオフの障害につながる可能性があります。