JAJA845 April 2025 MCF8315A , MCF8315C , MCF8315C-Q1 , MCF8315D , MCF8316A , MCF8316C-Q1 , MCF8316D , MCF8329A , MCF8329A-Q1
設定された OL_ILIMIT では設定速度に達しないことがあるため、OPN_CL_HANDOFF_THR を非常に高い値に設定しないことを推奨します。MOTOR1 の場合、OPN_CL_HANDOFF_THR が 50% に設定されていると、指定された OL_ILIMIT と加速度係数 OL_ACC_A1 ではモーターは最大速度の 50% に達しません。したがって、ハンドオフは失敗します。この場合は、ハンドオフ スレッショルドをより低い値に設定してください。