JAJA847 April 2025 MSPM0C1103 , MSPM0C1103-Q1 , MSPM0C1104 , MSPM0C1104-Q1 , MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0C1106-Q1 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3105 , MSPM0G3105-Q1 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3505 , MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , MSPM0H3216 , MSPM0H3216-Q1 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1116 , MSPM0L1117 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1
IC の電気的信頼性は、IC の信頼性の一部です。JEDEC と ESDA でリリースされている HBM、CBM、ラッチアップは、ストレス下での長期的な性能を検証することを目的としています。
図 2-2 IC の信頼性規格一部のユーザーは、信頼性を EMC と、特にESD定格と混同しています。IC の電気的信頼性の関連規格は JS-001 (HBM) および JS-002 (CBM) です。EMC の関連規格は IEC 61000-4-2 および IEC 61967 です。これらの規格は、二つの異なる規格のカテゴリに属しています。表 2-3に、EMC と IC の電気的信頼性の違いを示しています。
| 要素 | IC EMC テスト | IC 電気的信頼性テスト |
|---|---|---|
|
主な目的 |
電気環境下でのシステムの電磁適合性を確認します。 |
電気的ストレス下での IC の長期的な安定性と寿命を検証し、性能の低下や物理的な故障を防止します。 |
| ノイズ インジェクション | IC ベースのシステム | IC |
|
テストの焦点と例 |
システムレベルの電磁相互作用 例 - ESD耐性:使用中に ESD イベントからのシステム回復を検証します。 |
電気的ストレスに対する IC の耐久性。 例 - HBM、CBM:製造時と組み立て時に、ESD イベントに対する IC の耐性をテストします。 |
|
最適化 |
はい。HW/SW の共同設計で改善。 |
いいえ。IC の再設計またはシリコンのリビジョンが必要です。 |
|
ソフトウェアの依存関係 |
はい。ファームウェアによって異なります。 |
なし |
|
故障の影響 |
システムレベルの誤動作 |
回復不能なチップレベルの損傷 |
IC 設計フローでは、物理的な劣化、製造の変動、および運用ストレスに対処する方法論によって信頼性を検証することが主な焦点となります。EMC は従来の IC 設計フレームワークでは直接考慮されませんが、対象範囲は IC ベースのシステムであり、純粋に IC だけではありませんただし、ESD 構造のようなオンチップ部品は、EMC 改善のための基本的なサポートを引き続き提供します。MSPM0 に関連する EMC 改善機能については、セクション 4 を参照してください。
EMC テストに関して、TI はすべての EVM に対し、オンボードの限られた IC を搭載した状態での「EU 適合宣言」を発行しています。この結果、これらの EVM ボードが EN61326-1:2013 の要件を満たすことが明らかになりました。以下に例を示します。LP-MSPM0G3507 EU RoHS適合宣言 (DoC)。IC 信頼性テストについては、テキサス・インスツルメンツでは注文可能なすべての型番デバイスの認定を行っています。認定サマリでは、図 2-3 に示すように、標準的な IC 型番ごとのデータを検索できます。
図 2-3 IC 信頼性への入り口IC の電気的信頼性の詳細については、ラッチアップ、ESD、その他の現象』アプリケーションレポートおよびラッチアップ ホワイトペーパーを参照してください。