JAJA849 April   2025 ISO1228

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1ISO1228 - 関連デバイス情報
  5. 2パラレルおよびシリアル出力モード
  6. 3動作中の通信モードの切り替え
    1. 3.1 パラレルからシリアルへ
    2. 3.2 シリアルからパラレルへ
  7. 4SPI 機能モード
    1. 4.1 通常モード
      1. 4.1.1 通常モード- IN8-IN1を連続的に読み出します
    2. 4.2 バースト モード
  8. 5シリアル モードでの最大データ スループット
  9. 6出力のデジタル ロー パス フィルタリング
  10. 7まとめ
  11. 8参考資料

概要

デバイスの動作の詳細については、ISO1228 電流制限および診断機能付き 8 チャネル絶縁型デジタル入力、データシートおよび ISO1228DFBEVM EVM を参照してください。このガイドでは、シリアルモードとパラレルモードの性能上の利点と、最適な機能を実現するためにモードを動的に切り替える方法について説明します。

24V デジタル入力システムには、高いチャネル密度をサポートし、各種機能を統合する必要性が高まっています (マルチチャネル高電圧デジタル入力モジュールでの省スペースの設計手法)。ISO1228 は、8 チャネル絶縁型 24V デジタル入力レシーバとして、双方のニーズに対応しており、シリアル (SPI) または並列デジタル出力モードを使用して、ワイヤ破損検出、内蔵のグリッチ フィルタ、磁場側の電源監視、絶縁バリアをまたぐ内蔵 CRC など各種の内蔵デジタル機能を制御できます。さらに、シリアル モードを使用して SPI 経由で入力を監視し、MCU のピン数を減らすこともできます。絶縁型ロジック側は 1.71V ~ 5.5V の範囲で、1.8V、2.5V、3.3V、5V のコントローラをサポートします。磁場側の電源電圧の範囲は、シンクモードで 8.5V ~ 36V、ソースモードで 13V ~ 36V です。ISO1228 は、最大 1.5Mbps のデータレートをサポートし、最小 667ns のパルス幅を渡すことで高速動作が可能です。

ISO1228 は、デジタル入力の IEC 61131-2 規格を準拠するように設計されており、IEC 61131-2 タイプ 1 の 8 チャネル、3 特性、またはタイプ 2 特性の 4 チャネルをサポートしています。ISO1228 には、システムの電力消費量と基板温度を低減するための、抵抗器でプログラム可能な電流制限機能と、磁場側で入力電流によって駆動する LED 表示機能も内蔵しています。ISO1228 は、最小限のハードウェア変更で、ソース型またはシンク型のデジタル入力用のいずれかに構成できます。また、ISO1228 は IEC ESD およびサージ保護もサポートしているため、堅牢な設計を実現できます。