JAJA851L December   2015  – April 2025 CC1310 , CC1350 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2662R-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 発振器および水晶振動子の基本
    1. 1.1 発振器の動作
    2. 1.2 水晶振動子の電気的モデル
      1. 1.2.1 発振の周波数
      2. 1.2.2 等価直列抵抗
      3. 1.2.3 励振レベル
      4. 1.2.4 引き上げ
    3. 1.3 負性抵抗
    4. 1.4 発振器の時定数
  5. CC デバイスの水晶発振器の概要
    1. 2.1 24MHz および 48MHz 水晶発振器
    2. 2.2 24MHz および 48MHz 水晶制御ループ
    3. 2.3 32.768kHz 水晶発振器
  6. CC デバイスの水晶振動子の選択
    1. 3.1 動作モード
    2. 3.2 周波数の精度
      1. 3.2.1 24MHz および 48MHz 水晶振動子
      2. 3.2.2 32.768kHz 水晶振動子
    3. 3.3 負荷容量
    4. 3.4 ESR およびスタートアップ時間
    5. 3.5 励振レベルおよび消費電力
    6. 3.6 水晶振動子パッケージ サイズ
  7. 水晶振動子の PCB レイアウト
  8. 水晶振動子の振動の振幅の測定
    1. 5.1 HPMRAMP1_TH および XOSC_HF_FAST_START を決定するためのスタートアップ時間の測定
  9. CC13xx、CC26xx、CC23xx、CC27xx の水晶振動子
  10. 高性能 BAW 発振器
  11. CC23XX および CC27XX ソフトウェア振幅補償
  12. CC23XX および CC27XX の内部コンデンサアレイ
  13. 10CC13xx および CC26xx の内部コンデンサアレイ
  14. 11まとめ
  15. 12参考資料
  16. 13改訂履歴

CC13xx および CC26xx の内部コンデンサアレイ

概要

CC26x2 および CC13x2 無線には、周波数基準として 24MHz または 48MHz 水晶振動子が必要です。しかし、水晶振動子と XOSC チューニング コンデンサの間の大電流は、48MHz が倍数のときにスプリアスが発生する可能性があります。これらのスプリアスは、PA と VCO との共有電源レールで電圧降下を発生させることで、干渉を引き起こす可能性があります。XOSC チューニング コンデンサをゼロに減らすと、最大のスプリアスが約 5dB 減少します。

負荷容量に関する検討事項

通常は内部コンデンサアレイで十分ですが、ARIB STD T-108 および中国規制 (470–510MHz) への準拠が必要なシステムの場合、および +20dBm PA を使用する場合は、外部水晶振動子負荷コンデンサが推奨されます。この場合、内部 XOSC チューニング コンデンサをゼロに設定すると、スプリアスを最小化できます。このシステムでは、正または負にできるオフセット値を使用して調整でき、容量を微調整できます。

制約

サポートされている最小値以下にキャップ アレイ デルタが設定されていない限り、内蔵コンデンサアレイを完全に無効化することはできません。実際の結果として得られる容量には寄生容量が含まれるため、最小の設定は 0pF と等しくなりません。発振器の精度を検証するには、スペクトル アナライザを使用して、変調されていない搬送波を測定する必要があります。ソフトウェアで値を確定する前に、SmartRF™ Studio を使用して、負荷容量を即座に調整できます。

表 10-1 CC13XX および CC26XX の内部コンデンサアレイ デルタ
リファレンス ボードでの容量測定 (pF) CC13x0/CC26x0 QFN の CCFG デルタ値 CC2640R2F WCSP の CCFG デルタ値 CC13x1/CC26x1 QFN の CCFG デルタ値 CC13x2/CC26x2 QFN の CCFG デルタ値 CC13x4/CC26x4 QFN の CCFG デルタ値
2.1 < -55 < -28 < -40 < -40 < -40
2.1 -55 -28 -40 -40 -40
2.2 -54 -27 -39 -39 -39
2.3 -53 -26 -38 -38 -38
2.4 -52 -25 -37 -37 -37
2.5 -51 -24 -36 -36 -36
2.6 -50 -23 -35 -35 -35
2.7 -49 -22 -34 -34 -34
2.7 -48 -21 -33 -33 -33
2.8 -47 -20 -32 -32 -32
2.9 -46 -19 -31 -31 -31
3.0 -45 -18 -30 -30 -30
3.1 -44 -17 -29 -29 -29
3.2 -43 -16 -28 -28 -28
3.3 -42 -15 -27 -27 -27
3.4 -41 -14 -26 -26 -26
3.4 -40 -13 -25 -25 -25
3.6 -38 -12 -24 -24 -24
3.7 -37 -11 -23 -23 -23
3.8 -36 -10 -22 -22 -22
3.9 -35 -9 -21 -21 -21
4.0 -34 -8 -20 -20 -20
4.1 -33 -7 -19 -19 -19
4.3 -32 -6 -18 -18 -18
4.4 -31 -5 -17 -17 -17
4.5 -30 -4 -16 -16 -16
4.6 -29 -3 -15 -15 -15
4.7 -28 -2 -14 -14 -14
4.8 -27 -1 -13 -13 -13
5.0 -26 0 -12 -12 -12
5.1 -25 1 -11 -11 -11
5.2 -24 2 -10 -10 -10
5.3 -23 3 -9 -9 -9
5.5 -21 4 -8 -8 -8
5.6 -20 5 -7 -7 -7
5.8 -19 6 -6 -6 -6
5.9 -18 7 -5 -5 -5
6.1 -17 8 -4 -4 -4
6.2 -16 9 -3 -3 -3
6.4 -15 10 -2 -2 -2
6.5 -14 11 -1 -1 -1
6.7 -13 12 0 0 0
6.8 -12 13 1 1 1
7.0 -11 14 2 2 2
7.1 -10 15 3 3 3
7.3 -9 16 4 4 4
7.4 -8 17 5 5 5
7.6 -7 18 6 6 6
7.7 -6 19 7 7 7
7.9 -5 21 8 8 8
8.2 -4 22 9 9 9
8.4 -3 23 10 10 10
8.6 -2 24 11 11 11
8.8 -1 25 12 12 12
9.0 0 26 13 13 13
9.2 1 27 14 14 14
9.4 2 28 15 15 15
9.6 3 29 16 16 16
9.8 4 30 17 17 17
10.1 5 31 18 18 18
10.3 6 32 19 19 19
10.5 7 33 20 20 20
10.7 8 34 21 21 21
10.9 9 35 22 22 22
11.1 10 36 23 23 23
11.1 > 10 > 36 > 23 > 23 > 23