JAJA851L December   2015  – April 2025 CC1310 , CC1350 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2662R-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 発振器および水晶振動子の基本
    1. 1.1 発振器の動作
    2. 1.2 水晶振動子の電気的モデル
      1. 1.2.1 発振の周波数
      2. 1.2.2 等価直列抵抗
      3. 1.2.3 励振レベル
      4. 1.2.4 引き上げ
    3. 1.3 負性抵抗
    4. 1.4 発振器の時定数
  5. CC デバイスの水晶発振器の概要
    1. 2.1 24MHz および 48MHz 水晶発振器
    2. 2.2 24MHz および 48MHz 水晶制御ループ
    3. 2.3 32.768kHz 水晶発振器
  6. CC デバイスの水晶振動子の選択
    1. 3.1 動作モード
    2. 3.2 周波数の精度
      1. 3.2.1 24MHz および 48MHz 水晶振動子
      2. 3.2.2 32.768kHz 水晶振動子
    3. 3.3 負荷容量
    4. 3.4 ESR およびスタートアップ時間
    5. 3.5 励振レベルおよび消費電力
    6. 3.6 水晶振動子パッケージ サイズ
  7. 水晶振動子の PCB レイアウト
  8. 水晶振動子の振動の振幅の測定
    1. 5.1 HPMRAMP1_TH および XOSC_HF_FAST_START を決定するためのスタートアップ時間の測定
  9. CC13xx、CC26xx、CC23xx、CC27xx の水晶振動子
  10. 高性能 BAW 発振器
  11. CC23XX および CC27XX ソフトウェア振幅補償
  12. CC23XX および CC27XX の内部コンデンサアレイ
  13. 10CC13xx および CC26xx の内部コンデンサアレイ
  14. 11まとめ
  15. 12参考資料
  16. 13改訂履歴

32.768kHz 水晶振動子

32.768kHz 水晶発振器は、読み取り時間クロック (RTC) として使用され、デバイスがスタンバイ モードのときは動作を維持します。Bluetooth® Low Energy は時間同期プロトコルであるため、高精度のクロックを使用すると、低消費電力モードでより長い時間使用することもできます。より精度の低い水晶振動子を使用する場合、クロックの精度が低下するように、本デバイスは早期にウェークアップする必要があります。Bluetooth® Low Energy に準拠するには、クロックの誤差が最大 ±500ppm でなければなりません。詳細については、[2] を参照してください。標準的な Bluetooth® Low Energy 接続で平均消費電力を減らすため、許容誤差のより厳格な 32.768kHz 水晶振動子を使用することが推奨されます。『SimpleLink™ CC2650 評価基板キット 4XD (CC2650EM-4XD) v1.0.3 設計ファイル』では、TI は Epson FC-135 水晶振動子を使用しています。異なる仕様の水晶振動子を使用する場合は、Bluetooth® Low Energy スタックでこの設定を調整する必要があります。詳細については、BLE スタック ユーザー ガイドを参照してください。

低周波数のチューニング フォーク水晶振動子には共振周波数があり、温度に応じて、 (–0.04 × 10– 6) / °C2 標準の放物線係数で変化することに注意してください。図 3-1 に例を示します。図 3-1 では、-10°C ~ 50°C の間でのみ 40ppm の精度が維持されます。

 32.768kHz チューニング フォーク水晶振動子の標準的な周波数と温度との関係図 3-1 32.768kHz チューニング フォーク水晶振動子の標準的な周波数と温度との関係