JAJA851L December   2015  – April 2025 CC1310 , CC1350 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2662R-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 発振器および水晶振動子の基本
    1. 1.1 発振器の動作
    2. 1.2 水晶振動子の電気的モデル
      1. 1.2.1 発振の周波数
      2. 1.2.2 等価直列抵抗
      3. 1.2.3 励振レベル
      4. 1.2.4 引き上げ
    3. 1.3 負性抵抗
    4. 1.4 発振器の時定数
  5. CC デバイスの水晶発振器の概要
    1. 2.1 24MHz および 48MHz 水晶発振器
    2. 2.2 24MHz および 48MHz 水晶制御ループ
    3. 2.3 32.768kHz 水晶発振器
  6. CC デバイスの水晶振動子の選択
    1. 3.1 動作モード
    2. 3.2 周波数の精度
      1. 3.2.1 24MHz および 48MHz 水晶振動子
      2. 3.2.2 32.768kHz 水晶振動子
    3. 3.3 負荷容量
    4. 3.4 ESR およびスタートアップ時間
    5. 3.5 励振レベルおよび消費電力
    6. 3.6 水晶振動子パッケージ サイズ
  7. 水晶振動子の PCB レイアウト
  8. 水晶振動子の振動の振幅の測定
    1. 5.1 HPMRAMP1_TH および XOSC_HF_FAST_START を決定するためのスタートアップ時間の測定
  9. CC13xx、CC26xx、CC23xx、CC27xx の水晶振動子
  10. 高性能 BAW 発振器
  11. CC23XX および CC27XX ソフトウェア振幅補償
  12. CC23XX および CC27XX の内部コンデンサアレイ
  13. 10CC13xx および CC26xx の内部コンデンサアレイ
  14. 11まとめ
  15. 12参考資料
  16. 13改訂履歴

24MHz および 48MHz 水晶発振器

図 2-1 に、XOSC-HF の概略ブロック図を示します。発振器回路は、反転アンプ、帰還ネット、コンデンサ、水晶振動子で構成されます。CC デバイスには、調整可能な内蔵コンデンサアレイがあります。外部負荷コンデンサは不要です。キャップ アレイは、顧客構成フラッシュ (CCFG) によって、3.5pF ~ 10pF の範囲で調整できます。信頼性の高い動作を実現するため、TI は水晶振動子を 5 ~ 9pF の CL で動作させることを求めています。『CC13xx/CC26xx ハードウェア構成および PCB 設計の検討事項』アプリケーション ノート に、この値を設定する方法を示しています。外部コンデンサを使用しない場合、CL の値は、内部負荷コンデンサと基板の寄生容量 CP によって決定されます。

 CC デバイス高周波発振器と水晶振動子の概略ブロック図図 2-1 CC デバイス高周波発振器と水晶振動子の概略ブロック図

24MHz または 48MHz 水晶振動子は、セクション 2.2 および セクション 2.3 に記載されている制御ループで制御されます。