JAJA851L December 2015 – April 2025 CC1310 , CC1350 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2662R-Q1
負性抵抗 (RN) は、コンデンサの値、水晶振動子のパラメータ、およびオンチップ回路を含む、発振器回路全体のパラメータです。CC デバイスは発振器のパラメータを動的に調整して、水晶振動子のスタートアップ時に十分な発振器のマージンを確保し、定常状態のマージンを緩和して消費電流を減らします。つまり、CC データシートに記載されている要件内で水晶振動子を使用する場合、動作条件に対して適切なスタートアップと定常状態の余地が検証されます。
式 7 は、負性抵抗を概算し、CL が小さいと負性抵抗が大きくなることを示しています。

ここで
CC23xx および CC27xx の場合、スタートアップ フェーズ中の高周波水晶発振器の相互コンダクタンス (gm) は 19milli-Siemens として近似できます。
CC13xx および CC26xx の場合、の高周波水晶発振器の相互コンダクタンス (gm) は 7milli-Siemens として近似できます。
低周波水晶振動子では、相互コンダクタンス (gm) は 30micro-Siemens と近似できます。
また、水晶振動子と直列に抵抗を導入することで、回路の負性抵抗を確認することもできます。寄生効果を回避するために、このタスクには 0201 抵抗を使用することが推奨されます。追加の 0201 外部抵抗と ESR または発振器がスタートアップできない水晶振動子の合計のスレッショルドは、回路の負性抵抗とほぼ同じです。
水晶発振器を確実にスタートアップさせるために、車載用アプリケーションの場合は、負性抵抗の大きさを水晶振動子の初期スタートアップ時に ESR の 10 倍以上、定常動作時に ESR の 5 倍以上にすることを TI は推奨しています。
特定の使用事例やアプリケーションでは、スタートアップ時にこれらの値を少なくとも 3 倍に最小化できますが、SysConfig ページに示されている初期状態と定常状態のソフトウェア振幅補償の両方を使用することが推奨されます。これらより小さい動作値は TI は推奨しません。これは使用制限を表すもので、これらの余地が減少した場合に、適切な機能を検証することはできません。