JAJA851L December 2015 – April 2025 CC1310 , CC1350 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2662R-Q1
TI は、最高の性能を得るために、振幅制御ループで水晶の振動の振幅を調整することを意図しています。制御ループの主な 2 つの部分は、以下の通りです:
水晶振動子をオンにして無線を動作させるには、スタートアップが必要です。水晶振動子や無線機能を機能させるために、定常状態の振幅レギュレーションは不要です。