JAJA851L December   2015  – April 2025 CC1310 , CC1350 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2662R-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 発振器および水晶振動子の基本
    1. 1.1 発振器の動作
    2. 1.2 水晶振動子の電気的モデル
      1. 1.2.1 発振の周波数
      2. 1.2.2 等価直列抵抗
      3. 1.2.3 励振レベル
      4. 1.2.4 引き上げ
    3. 1.3 負性抵抗
    4. 1.4 発振器の時定数
  5. CC デバイスの水晶発振器の概要
    1. 2.1 24MHz および 48MHz 水晶発振器
    2. 2.2 24MHz および 48MHz 水晶制御ループ
    3. 2.3 32.768kHz 水晶発振器
  6. CC デバイスの水晶振動子の選択
    1. 3.1 動作モード
    2. 3.2 周波数の精度
      1. 3.2.1 24MHz および 48MHz 水晶振動子
      2. 3.2.2 32.768kHz 水晶振動子
    3. 3.3 負荷容量
    4. 3.4 ESR およびスタートアップ時間
    5. 3.5 励振レベルおよび消費電力
    6. 3.6 水晶振動子パッケージ サイズ
  7. 水晶振動子の PCB レイアウト
  8. 水晶振動子の振動の振幅の測定
    1. 5.1 HPMRAMP1_TH および XOSC_HF_FAST_START を決定するためのスタートアップ時間の測定
  9. CC13xx、CC26xx、CC23xx、CC27xx の水晶振動子
  10. 高性能 BAW 発振器
  11. CC23XX および CC27XX ソフトウェア振幅補償
  12. CC23XX および CC27XX の内部コンデンサアレイ
  13. 10CC13xx および CC26xx の内部コンデンサアレイ
  14. 11まとめ
  15. 12参考資料
  16. 13改訂履歴

負荷容量

水晶発振器の周波数は、水晶振動子の容量性負荷に依存します。水晶振動子のデータシートに、発振が正しい周波数になるために必要な負荷容量 CL が記載されています。CL の合計は、負荷コンデンサおよびレイアウトとパッケージの寄生容量で構成されます。CL1 と CL2 は、水晶振動子に対して直列に接続されています。したがって、存在する実効負荷容量 CL1 と CL2 は CL1/2 となり、CL1=CL2 と仮定されます。水晶振動子に接続する基板パターン間に追加の容量があると、実効 CL が増加します。

外部コンデンサを使用して適切な周波数を得るということは、内部コンデンサを最小限に設定する必要があるということです。たとえば、アプリケーションでは、約 2 ~ 3pF の最小オンチップ容量と 7pF のオフチップ容量を使用して、水晶振動子に CL = 9pF を供給できます。

表 3-1 に、外部コンデンサを使用する方法を示しています (CC13xx のみ)。この方法では、内部コンデンサを使用する場合に比べて、温度に対する周波数安定性がわずかに低下します。特定の Sub-1GHz ユーザーは、RF 搬送周波数からの水晶周波数の 2 倍のオフセットにおけるスプリアスを低減するために、外部負荷コンデンサを使用する必要があります。

表 3-1 外部コンデンサを使用すると、温度変化に対して周波数安定性が低下します
9pF 内部 CL最小内部 CL、外部 CL
周波数変動 -40°C ~ 90°C水晶振動子により設定水晶振動子により +5ppm で設定
電圧精度、ppm/V6.99

以下に、異なる CL 値を持つ水晶振動子の相対的な利点を示します。

CL が小さいことに伴う欠点は次の通りです:

  • CL が 7pF 未満の水晶振動子は、短いリード タイムで供給するのが困難です。
  • CL が小さくなるにつれて、周波数は基板の容量の変化に敏感になります。これは、最小 3pF の CL で、周波数安定性仕様を満たすことが可能です。
  • CL を小さくすると、RF 位相ノイズが劣化します。

CL が小さい場合の利点は次の通りです:

  • CL が小さいほど、スタートアップ時間は大幅に短くなります。(スタートアップ時間は CL2 に比例します)
  • CL が小さいほど、振幅制御ループの応答時間が短くなります。
  • CL が小さいほど、小型の水晶振動子 (2.0×1.6 など) を使用しやすくなり、400µs 以下でのスタートアップ時間を維持できます。水晶振動子が小さいほど、LM が増加するため、スタートアップ時間が悪化します。

内部負荷容量は、高周波水晶振動子の周波数形状と温度との関係に大きな影響を与えません。これは、以下の 2 つのプロットから確認できます。図 3-2 に、13 の異なる負荷容量を使用した水晶振動子の周波数と温度との関係を示します。負荷容量が異なると、曲線は上下にシフトしますが、曲線全体の形状は変化しません。図 3-3 に示されているように、これは、各曲線のオフセットを除去することで確認できます。

 狭い間隔に配置された 13 の負荷容量値に関する高周波数水晶振動子の周波数と温度曲線との関係図 3-2 狭い間隔に配置された 13 の負荷容量値に関する高周波数水晶振動子の周波数と温度曲線との関係
 周波数と温度曲線のオフセットの削除図 3-3 周波数と温度曲線のオフセットの削除

図 3-3 は、内部負荷容量の変化が周波数と温度曲線の形状に影響を与えないことを示しています。これは、内部負荷コンデンサがこの曲線に及ぼす影響は最小限であることを示しています。

水晶振動子のオンチップ負荷コンデンサを変更する方法は、CC13xx/CC26xx ハードウェア構成および PCB 設計の検討事項』アプリケーション ノート に説明が含まれています。