JAJA851L December   2015  – April 2025 CC1310 , CC1350 , CC2620 , CC2630 , CC2640 , CC2640R2F , CC2640R2F-Q1 , CC2642R-Q1 , CC2650 , CC2662R-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 発振器および水晶振動子の基本
    1. 1.1 発振器の動作
    2. 1.2 水晶振動子の電気的モデル
      1. 1.2.1 発振の周波数
      2. 1.2.2 等価直列抵抗
      3. 1.2.3 励振レベル
      4. 1.2.4 引き上げ
    3. 1.3 負性抵抗
    4. 1.4 発振器の時定数
  5. CC デバイスの水晶発振器の概要
    1. 2.1 24MHz および 48MHz 水晶発振器
    2. 2.2 24MHz および 48MHz 水晶制御ループ
    3. 2.3 32.768kHz 水晶発振器
  6. CC デバイスの水晶振動子の選択
    1. 3.1 動作モード
    2. 3.2 周波数の精度
      1. 3.2.1 24MHz および 48MHz 水晶振動子
      2. 3.2.2 32.768kHz 水晶振動子
    3. 3.3 負荷容量
    4. 3.4 ESR およびスタートアップ時間
    5. 3.5 励振レベルおよび消費電力
    6. 3.6 水晶振動子パッケージ サイズ
  7. 水晶振動子の PCB レイアウト
  8. 水晶振動子の振動の振幅の測定
    1. 5.1 HPMRAMP1_TH および XOSC_HF_FAST_START を決定するためのスタートアップ時間の測定
  9. CC13xx、CC26xx、CC23xx、CC27xx の水晶振動子
  10. 高性能 BAW 発振器
  11. CC23XX および CC27XX ソフトウェア振幅補償
  12. CC23XX および CC27XX の内部コンデンサアレイ
  13. 10CC13xx および CC26xx の内部コンデンサアレイ
  14. 11まとめ
  15. 12参考資料
  16. 13改訂履歴

水晶振動子の振動の振幅の測定

CC26XX および CC13XX には、水晶振動子の振動の振幅を測定し、この振幅を予想される振幅と比較する 2 つの機能が存在します。これらの機能は以下の通りです:

  • uint32_t OSCHF_DebugGetCrystalAmpslitude (void);
  • uint32_t OSCHF_DebugGetExpectedAvarageCrystalAmplitude (void);

コードに挿入された最初の関数は、水晶振動子の振幅を mV 単位で返します。第 2 の関数は、予想される発振の振幅を mV 単位で返します。これらはデバッグ機能のみです。最初の機能は、オンチップ ADC を使用して水晶振動子の振幅を測定します。これらの関数が非常に異なる値を返す場合、水晶振動子に問題がある可能性があります。最初の関数の不確定性は ±50mV です。予測値から 50mV の偏差が懸念になることはありません。