JAJA853A November 2023 – April 2025 LMKDB1108 , LMKDB1120
表 5-1 は、LMKDB1xxx 位相ノイズ解析に関する PCIe 準拠結果の概要で、PCIe Gen 1 ~ 6、ノイズ フォールド 0 および 3、クロック アーキテクチャ コモン クロック (CC) とセパレート リファレンス ノー スプレッド (SRNS) に対するデバイスのジッタ準拠を示しています。
PCIeジッタ仕様または時間ドメイン計算は、次のいずれかのステータスになります。
| ジッタ フィルタ | クロック アーキテクチャ | ノイズ フォールド | 最小 (fs) | 最大 (fs) | 制限値 (fs) | 供給状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PCIe1 | CC | 0 | 0.0 | 627 | 86,000 | 合格 |
| 3 | 0.0 | 710 | 86,000 | 合格 | ||
| SRNS | 0 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
| 3 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | ||
| PCIe2 | CC | 0 | 20 | 60 | 3,100 | 合格 |
| 3 | 23 | 71 | 3,100 | 合格 | ||
| SRNS | 0 | 27 | 71 | 該当なし | 該当なし | |
| 3 | 31 | 80 | 該当なし | 該当なし | ||
| PCIe3 | CC | 0 | 6 | 18 | 1,000 | 合格 |
| 3 | 7 | 21 | 1,000 | 合格 | ||
| SRNS | 0 | 18 | 21 | 該当なし | 該当なし | |
| 3 | 21 | 25 | 該当なし | 該当なし | ||
| PCIe4 | CC | 0 | 6.193 | 17.672 | 500.0 | 合格 |
| 3 | 7.471 | 20.997 | 500.0 | 合格 | ||
| SRNS | 0 | 7.901 | 21.219 | 該当なし | 該当なし | |
| 3 | 9.082 | 24.523 | 該当なし | 該当なし | ||
| PCIe5 | CC | 0 | 1.344 | 6.872 | 150.0 | 合格 |
| 3 | 1.669 | 8.539 | 150.0 | 合格 | ||
| SRNS | 0 | 1.676 | 8.346 | 該当なし | 該当なし | |
| 3 | 1.952 | 9.747 | 該当なし | 該当なし | ||
| PCIe6 | CC | 0 | 1.564 | 4.456 | 100.0 | 合格 |
| 3 | 1.878 | 5.353 | 100.0 | 合格 | ||
| SR | 0 | 2.343 | 6.621 | 該当なし | 該当なし | |
| 3 | 2.659 | 7.517 | 該当なし | 該当なし | ||
| PCIe7 | CC | 0 | 1.194 | 3.408 | 67.0 | 合格 |
| 3 | 1.397 | 3.987 | 67.0 | 合格 | ||
| SR | 0 | 1.767 | 5.021 | 該当なし | 該当なし | |
| 3 | 1.973 | 5.606 | 該当なし | 該当なし |
表 5-2 は、デバイスの時間ドメイン準拠を示す、LMKDB1xxx 時間ドメイン解析の PCIe 準拠の概要です。
| 計算 | 最小値 | 平均値 | 最大値 | 制限値 | 供給状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vcross | 330.09mV | 343.67mV | 357.31mV | 250mV ~ 550mV | 合格 |
| Vhigh | 758.527mV | 758.527mV | 150mV | 合格 | |
| Vlow | -42.394mV | -42.394mV | -150mV | 合格 | |
| 期間 | 9.971ns | 10.0ns | 10.022ns | 9.847ns から 10.203ns に変更 | 合格 |
| デューティ サイクル | 49.441% | 49.624% | 49.825% | 40%~60% | 合格 |
| オーバーシュート電圧 | 72.83mV | 91.34mV | 300mV | 合格 | |
| アンダーシュート電圧 | -57.47mV | -70.69mV | -300mV | 合格 | |
| 立ち上がりエッジ レート | 2.14V/ns | 2.419V/ns | 2.718V/ns | 0.6V/ns~4.0V/ns | 合格 |
| 立ち下がりエッジ レート | 2.24V/ns | 2.508V/ns | 2.818V/ns | 0.6V/ns~4.0V/ns | 合格 |