JAJA853A November   2023  – April 2025 LMKDB1108 , LMKDB1120

 

  1.   1
  2.   概要
  3. 1はじめに
  4. 2テスト設定
  5. 3テスト方法
  6. 4TI の PCIe 準拠ツールの説明
  7. 5LMKDB1xxx のテスト結果
    1. 5.1 LMKDB1xxx のテスト結果の概要
    2. 5.2 LMKDB1xxx ファミリ向け PCIe ツール入力ファイルの波形
    3. 5.3 LMKDB1xxx の詳細ジッタ測定
  8. 6まとめ
  9. 7参考資料
  10. 8改訂履歴

はじめに

この資料は、LMKDB1xxx ファミリの PCI Express (PCIe) リファレンスクロック準拠のテスト レポートについて説明しています。レポートには、テスト設定、テスト手順、TI の PCIe 準拠ツールの説明、PCIe 準拠を実証するテスト結果が含まれています。テスト設定は、PCIe 準拠に必要な位相ノイズと時間ドメイン解析の両方を取得するように構成しています。その後,テスト手順に従って結果が取得されました。このテストのデータは TICS Pro 内の TI の PCIe 準拠ツールにアップロードされ、PCIe 準拠が判断されます。