JAJA859 April 2025 MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0G3518 , MSPM0G3519
図 2-1 に、「MCAN Clock Frequency」(MCAN クロック周波数) ブロックに含まれるパラメータを示します。
図 2-1 MCAN クロック周波数MCAN のペリフェラル非同期クロック (CAN_CLK) には、HFXT または SYSPLL のいずれかを介してクロックを供給できます。このクロック構成は、SYSCTL セクションを使用して行う必要があります。MCAN の周波数を 40MHz として構成することを TI は推奨します。