図 2-6 に、Interrupts (割り込み) ブロックに含まれるパラメータを示します。
MCAN モジュールには、1 つのイベント パブリッシャ (CPU_INT) が含まれており、静的イベント ルートによって CPU サブシステムへの MCAN 割り込み要求 (IRQ) を管理します。図 2-11 に、このデバイスでの MCAN モジュールの統合を示します。
- MCAN 割り込み
- Enable MCAN Interrupts (MCAN 割り込みの有効化):MCAN コアには 2 つの割り込みラインと 30 の内部割り込みソースがあります。各ソースは、2 つの割り込みラインのうち 1 つを駆動するように構成できます。MCAN コアには、2 つの割り込み要求 Interrupt Line0 と Interrupt Line1 があります。
- Enable MCAN Line Interrupts (MCAN ライン割り込みの有効化):アプリケーションで使用する割り込みラインを定義します。
- Interrupts To Trigger in Line0 (Line0 のトリガへの割り込み):Interrupt Line0 に割り当てられる割り込みソースを定義します。
- Interrupts To Trigger in Line1 (Line1 のトリガへの割り込み):Interrupt Line1 に割り当てられる割り込みソースを定義します。
- MSPM0 の割り込み
- Enable MSPM0 MCAN Interrupts (MSPM0 MCAN 割り込みの有効化):MCAN モジュールは各種の割り込みソースを備えており、CPU 割り込みイベントのソースとして構成できます。割り込みの優先度を下げるため、MCAN からの CPU 割り込みイベントはここで構成されます。