JAJA863 April   2025 LM74610-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
    1. 1.1 MLPE とは
    2. 1.2 なぜ、いつ、どこで MLPE が必要なのか
    3. 1.3 ソーラー電力オプティマイザとは
    4. 1.4 ソーラー電力オプティマイザの動作原理
    5. 1.5 ソーラー電力オプティマイザの出力バイパス機能
  5. 2バイパス回路の従来の設計
    1. 2.1 設計 1 - P-N 接合ダイオードまたはショットキー ダイオードの使用
    2. 2.2 設計 2 - MOSFET の使用
  6. 3バイパス回路の新しい設計
    1. 3.1 バイパス回路の要件
    2. 3.2 理想ダイオード コントローラ LM746x0-Q1 の使用
    3. 3.3 理想ダイオード コントローラを使用する際の課題
    4. 3.4 LM746x0-Q1 逆電圧範囲拡張の動作原理
  7. 4ベンチ テストと結果
  8. 5まとめ
  9. 6参考資料

設計 2 - MOSFET の使用

図 2-2 に示すように、ダイオード設計の電力損失が大きいという欠点を克服するために、(RDSON が小さいため) 電圧降下または電力損失がかなり小さい MOSFET を使用することもできます。ただし欠点は依然として存在します。

  • MOSFET はスタンドアロンの設計ではないため、オンまたはオフには MCU 制御が必要です。
  • MCU 制御には PV パネルからの電力が必要です。PV パネルが著しく損傷しているか、完全に日陰になっている場合、MCU が動作できないため、MOSFET を正常にオンにすることができなくなります。
  • MCU が動作しない場合、または制御できない場合、MOSFET はオンにならず、バイパス パスは寄生ダイオードとなります。しかし、寄生ダイオードは大きな電流を扱うことができず、大量の熱を蓄積する可能性があり、結果として火災を引き起こすリスクがあります。
 バイパス回路の MOSFET 設計図 2-2 バイパス回路の MOSFET 設計