JAJA863 April 2025 LM74610-Q1
直列接続された PV パネルやソーラー機器が損傷したり故障したりした場合、ホットスポットや電圧供給の中断を避けるための設計が重要です。一般的にこれらは、ソーラー電力オプティマイザや緊急遮断機能が担っています。標準的な整流ダイオードやショットキー ダイオードは、損傷したパネルをバイパスする最も簡単な設計ですが、ダイオードは熱効率が良くないのであまり推奨されません。このアプリケーション ノートでは、バイパス スイッチ設計よりも単独損失が少ない N チャネル MOSFET と組み合わせたフローティング ゲート型理想ダイオード コントローラについて説明します。さらに、PV パネルの広範な入力電圧範囲 (数ボルトから 150V まで) に対応するため、ディプリーション MOSFET を用いた追加のシステム ワークアラウンドを提案し、バイパス スイッチ アプリケーション向けのプラグ アンド プレイ設計を実現します。