JAJA863 April   2025 LM74610-Q1

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   商標
  4. 1はじめに
    1. 1.1 MLPE とは
    2. 1.2 なぜ、いつ、どこで MLPE が必要なのか
    3. 1.3 ソーラー電力オプティマイザとは
    4. 1.4 ソーラー電力オプティマイザの動作原理
    5. 1.5 ソーラー電力オプティマイザの出力バイパス機能
  5. 2バイパス回路の従来の設計
    1. 2.1 設計 1 - P-N 接合ダイオードまたはショットキー ダイオードの使用
    2. 2.2 設計 2 - MOSFET の使用
  6. 3バイパス回路の新しい設計
    1. 3.1 バイパス回路の要件
    2. 3.2 理想ダイオード コントローラ LM746x0-Q1 の使用
    3. 3.3 理想ダイオード コントローラを使用する際の課題
    4. 3.4 LM746x0-Q1 逆電圧範囲拡張の動作原理
  7. 4ベンチ テストと結果
  8. 5まとめ
  9. 6参考資料

ソーラー電力オプティマイザとは

図 1-10 に、ソーラー電力オプティマイザを搭載した PV システムを示します。

 ソーラー電力オプティマイザを搭載した PV システム
ソーラー電力システムは、実際のニーズに基づいてオプティマイザを実装します。各 PV パネルに対してオプティマイザが必ずしも必要とは限りません。
図 1-10 ソーラー電力オプティマイザを搭載した PV システム

実際のニーズに基づいて、オプションのソーラー電力オプティマイザをソーラー電力システムに追加することができます。オプションのソーラー電力オプティマイザは、インバータの一種ではありません。これにより、モジュール レベルの MPPT によってソーラー システムを最大化することができ、既存のストリング インバータ (グローバル MPPT) との互換性を備えています。したがって、オプティマイザを搭載したソーラー電力システムでは、このオプションを使用しない場合よりも効率的な DC 出力を供給できます。これは、マイクロインバーターとストリング インバータの妥協案と考えることができます。ソーラー電力オプティマイザは、マイクロ インバータのように個々のソーラー パネルに取り付けることができますが、この機能は DC から AC への変換とは何ら関係ありません。