JAJA868 March 2025 BQ25672 , BQ25798
すべての NVDC パワー パス バッテリ チャージャには、出力 (すなわち、SYSピン) の短絡保護機能があります。NVDC チャージャの入力電力を十分に供給できる適切に設計されたアプリケーションでは、バッテリ パックが完全に放電している場合でも、チャージャは最大システム負荷に対して最小システム電圧 (MINSYS) を供給します。バッテリがない場合、または完全に放電していてプロテクタが開いているバッテリ パックの場合、システム負荷が VBUS 電源の入力電力より高いか、入力電圧がチャージャの最小入力電圧スレッショルド (VINDPM) を下回ると、BQ25798 (または BQ25672) の SYS 電圧 (VSYS) が VSYS-SHORT = 2.0V を下回る可能性があります。図 1-1 に示すように、VSYS の復元を 7 回試した後に EN_HIZ I2C レジスタ ビットを 1 に設定すると、BQ25798 は強制的にハイ インピーダンス (HiZ) モード (バッテリのみのモード) になります。オシロスコープ CH1 (ロイヤル ブルー) は、チャージャの VAC1 ピン、CH2 (水色) は REGN ピン、CH3 (ピンク) は SYS 出力、CH4 (緑) は VAC1 ピンに接続されたシミュレーション パネルの出力電圧です。
図 1-1 入力電圧が VINDPM スレッショルドを下回っているときのバッテリなし VSYS 短絡チャージャバッテリ電圧 (VBAT) が MINSYS 電圧よりも高い場合、BQ25798 の最大電力ポイント トラッキング (MPPT) 機能によって、入力電圧ダイナミック パワー パス (VINDPM) スレッショルドがパネル開回路電圧 (VOC) の固定割合に定期的にリセットされます。これにより、(MPP) 電圧以外の電圧での過電流によって引き起こされるパネルの電圧低下が防止され、チャージャ動作を継続できます。図 1-2 に、MMPT 機能の動作例を示します。CH2 (水色) はバッテリ充電電流です。パネルの出力電圧が VINDPM スレッショルドを下回ると、チャージャは停止します。MPPT タイマが満了すると、チャージャは、 VOC 測定値と MPP パーセンテージ レジスタに基づいて VINDPM スレッショルドを再計算します。その後、コンバータが再起動してバッテリの充電を継続します。最終的には、電流が減少し、入力電力が新たに制限されます。
図 1-2 MINSYS = 3.5V、VBAT = 3.7V、ICHG = 1A、MPPT 周期 = 30 秒での MPPT サンプリング残念ながら、MPPT 機能の周期的な VINDPM リセットが有効になるのは、VBAT が MINSYS を上回っている場合のみです。バッテリが放電されている場合、チャージャの VINDPM スレッショルドは、デフォルトで低電圧の場合は VOC から 0.7V、高電圧の場合は 1.4V 引いた値に設定されます。日の出時に雲がパネルを通過すると、出力電圧が高くなり始め、VINDPM スレッショルドとチャージャ UVLO の間を下回ることがあります。これにより、図 1-1 に示すように VSYS が低下し、チャージャが HiZ モードに移行します。チャージャ HiZ モードを解除するには、入力電圧のないシステム プロセッサから I2C 書き込みをするか、まパネル電圧が UVLO (3.4V) を下回るまで待機します。